17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 外径 D

    ~mm
  • 厚さ H

    ~mm
  • 皿穴径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エンドプレート EP

通常単価(税別)
4451,547
税込単価
4901,702
通常出荷日:2日目

ハンドル車のボスセンターに貫通穴をあけた場合、穴の目隠しとしてご利用していただけます。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンドプレート EP 外形図

製品仕様

  • 本体
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • ネジ
    材質:鋼材SCM435
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

エンドプレート EP 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 外径

(φ)

外径 D

厚さ H

皿穴径

最小発注数量
8
16
3.0
4.3
1個
8
20
3.0
4.3
1個
10
28
3.5
5.3
1個
12
36
4.0
6.3
1個
12
45
6.0
6.3
1個
12
52
6.0
6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
2日目
447
( 492 )
2日目
658
( 724 )
2日目
796
( 876 )
2日目
1,279
( 1,407 )
2日目
1,547
( 1,702 )
2日目

詳細情報

基本情報

ハンドル車のボスセンターに貫通穴をあけた場合、穴の目隠しとしてご利用していただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドプレート EPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドプレート EP
グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN)
ボアード クランク ハンドル (BCHN)
つり合いハンドル TH-N
HNJU-F/HNJB-F オフセットクランク
ツーアームハンドル(オーバルグリップ) TA
メーカー小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所鍋屋バイテック小西製作所
通常価格445-1,955 -1,789 -3,516 -4,816 -9,654 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目〜3日目
ハンドル 種類関連部品ディスク/ローレット形クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルツーアーム
ハンドル 材質鋼材SUM22Lポリプロピレンつや消しブラックポリアミド鋼材SUM22FCD400相当黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
取付部 穴加工丸穴(通し穴)軸穴(止まり穴)軸穴(精度穴)丸穴(通し穴)-丸穴(通し穴)
止めねじ加工なし1ヶ所なしなしなしなし
ハンドル 表面処理黒色四三酸化鉄皮膜--クロムメッキ-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング