17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径(mm)

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 71日以内

ツインスポークハンドル車 TW

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ツインスポークハンドル車 TW 外形図

製品仕様

  • 本体
    材質:艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • インサートボス
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • センタープレート
    材質:白色ポリアセタール樹脂POM
  • グリップ
    材質:艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP

規格表

ツインスポークハンドル車 TW 規格表

注意・禁止事項

  • 使用温度:max+80℃ min-20℃
  • グリップは、含まれております。

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径

(mm)

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

最小発注数量
~80
80
35
18
8
1個
80.1~150
99
37
18
10
1個
80.1~150
124
44
22
12
1個
150.1~180
160
51
26
14
1個
180.1~240
200
61
30
16
1個
240.1~
249
70
35
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,957
( 3,253 )
71日目
2,879
( 3,167 )
2日目
3,462
( 3,808 )
2日目
4,335
( 4,769 )
2日目
6,060
( 6,666 )
2日目
9,114
( 10,025 )
2日目

詳細情報

基本情報

デザイン性に優れたハンドル車です。ボスセンターには、穴加工がしてあります。目隠し用のセンタープレートが標準で付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインスポークハンドル車 TWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインスポークハンドル車 TW
ツインスポークハンドル車 TW-F
エンプラディスクハンドル車 EDH-F
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
アルミニウム 安全 ハンドル車 (ASH)
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格2,879-7,160 -9,050 -6,2774,997 -2,859 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目4日目在庫品1日目〜2日目
ハンドル 種類スポーク/朝顔形スポーク/朝顔形ディスク/ローレット形ソリッド形ソリッド形ディスク/ローレット形
ハンドル 材質艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PPアルミニウムAC2Bアルミ合金(ADC12)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
取付部 穴加工センター穴センター穴センター穴なし軸穴(精度穴)センター穴
止めねじ加工なしなしなし--なし
グリップ 材質艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PPポリプロピレン黒色ポリアミド艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング