17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 接続部 種類

    • めねじ
    • 丸穴
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロッキングレバーステンレス L-sus

通常単価(税別)
3,4926,155
税込単価
3,8416,771
通常出荷日:3日目

鋼材SUM22を加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。ボス中央部には、センター穴・リー...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッキングレバーステンレス L-sus 外形図

製品仕様

外観図

ロッキングレバーステンレス L-sus 外観図

材質

  • ボス:ステンレスSUS303
  • シャフト:ステンレスSUS303
  • 握り玉:黒色フェノール樹脂

規格表

単位:mm
型番Rd1lDHH1hSG(g)
L-50-C-SUS50552537.55525820150
L-75-C-SUS7563045.072301025280
L-100-C-SUS100103552.090351230460
型番Rd2l1DHH1hSG(g)
L-50-R-SUS5010192537.55525820140
L-75-R-SUS7512223045.072301025255
L-100-R-SUS10016253552.090351230410
型番RMl2DHH1hSG(g)
L-50-T-SUS50M10×P1.5202537.55525820140
L-75-T-SUS75M12×P1.75253045.072301025255
L-100-T-SUS100M16×P2.0303552.090351230410

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

高さ H

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[丸穴] 丸穴(センター穴)
5
37.5
50
5
1個
[丸穴] 丸穴(リーマー穴)
10
37.5
50
19
1個
[めねじ] めねじ(タップ穴)
M10
37.5
50
20
1個
[丸穴] 丸穴(センター穴)
5
45
75
6
1個
[丸穴] 丸穴(リーマー穴)
12
45
75
22
1個
[めねじ] めねじ(タップ穴)
M12
45
75
25
1個
[丸穴] 丸穴(センター穴)
5
52
100
10
1個
[丸穴] 丸穴(リーマー穴)
16
52
100
25
1個
[めねじ] めねじ(タップ穴)
M16
52
100
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,492
( 3,841 )
3日目
3,590
( 3,949 )
3日目
3,866
( 4,253 )
3日目
4,475
( 4,923 )
3日目
4,756
( 5,232 )
3日目
4,756
( 5,232 )
3日目
5,734
( 6,307 )
3日目
6,155
( 6,771 )
3日目
6,155
( 6,771 )
3日目

詳細情報

基本情報

鋼材SUM22を加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。ボス中央部には、センター穴・リーマー穴・タップ穴の3種類を標準品とし、回し半径50・75・100より、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングレバーステンレス L-susのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングレバーステンレス L-sus
ロッキングレバー L
LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
メネジクランプレバー
LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
LDBM パワークランプレバー(おねじ)
メーカー小西製作所小西製作所鍋屋バイテックトラスコ中山鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,492-1,104 -5,397 -1,053 -2,683 -6,497 -
通常出荷日3日目3日目4日目1日目在庫品1日目〜4日目
種類その他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 材質SUS303SUM22SCS13亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)-左右(回転)-左右(回転)
クランプ 機構なしなしカム機構ねじ機構カム機構ねじ機構
高さタイプ(mm)標準標準----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング