17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 接続部 種類

    • めねじ
    • 丸穴
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロッキングレバー L

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッキングレバー L 外形図1

C Type
 

ロッキングレバー L 外形図2

R Type

ロッキングレバー L 外形図3

T Type

製品仕様

外観図

ロッキングレバー L 外観図

仕様

  • ボス
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • シャフト
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • 握り玉
    材質:黒色フェノール樹脂

規格表

ロッキングレバー L 規格表1
ロッキングレバー L 規格表2
ロッキングレバー L 規格表3

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

高さ H

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[丸穴] 丸穴(リーマー穴)
10
37.5
50
19
1個
[めねじ] めねじ(タップ穴)
M10
37.5
50
20
1個
[丸穴] 丸穴(センター穴)
5
45
75
6
1個
[丸穴] 丸穴(リーマー穴)
12
45
75
22
1個
[めねじ] めねじ(タップ穴)
M12
45
75
25
1個
[丸穴] 丸穴(センター穴)
5
52
100
10
1個
[丸穴] 丸穴(リーマー穴)
16
52
100
25
1個
[めねじ] めねじ(タップ穴)
M16
52
100
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
3日目
1,104
( 1,214 )
3日目
1,463
( 1,609 )
3日目
1,444
( 1,588 )
3日目
1,444
( 1,588 )
3日目
2,166
( 2,383 )
3日目
2,019
( 2,221 )
3日目
1,844
( 2,028 )
3日目

詳細情報

基本情報

鋼材SUM22を加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。ボス中央部には、センター穴・リーマー穴・タップ穴の3種類を標準品とし、回し半径50・75・100より、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングレバー Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングレバー L
ロッキングレバーステンレス L-sus
カムレバー (QLCL)
LSLT ストップロックレバー
LSLK ストップロックレバー
LWBMS カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,104-3,492 -3,468 -5,519 -2,656 -2,898 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
種類その他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 材質SUM22SUS303SCM440亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)左右(回転)-
クランプ 機構なしなしカム機構なしなしカム機構
高さタイプ(mm)標準標準----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング