17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スウィッチレバー SL

通常単価(税別)
1,9225,185
税込単価
2,1145,704
通常出荷日:4日目

鋼材S45Cを加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。ボス中央部には、リーマ―穴を標準品...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スウィッチレバー SL 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • ボス:鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
  • シャフト:鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • グリップ:黒色フェノール樹脂

規格表

型 番RdlDHH1d1hSGL(g)
SL-9090813402049301102062210
SL-100100101445225434290
SL-1251251650256538122574385
SL-140140121955287340550
SL-1601601422653283501532102865
SL-1801801626804094651,540

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

高さ H

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
8
20
90
13
1個
10
22
100
14
1個
10
25
125
16
1個
12
28
140
19
1個
14
32
160
22
1個
16
40
180
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,922
( 2,114 )
4日目
2,050
( 2,255 )
4日目
2,316
( 2,548 )
4日目
2,874
( 3,161 )
4日目
3,603
( 3,963 )
4日目
5,185
( 5,704 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼材S45Cを加工し、シンプルにトルク力が得られる形になっています。ボス中央部には、リーマ―穴を標準品とし、回し半径により、それぞれご使用条件に合わせ選定して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウィッチレバー SLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウィッチレバー SL
LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
LDME クランプレバー(おねじ)
LHCM/LHCMS ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
LDFE クランプレバー(めねじ)
メネジクランプレバー
メーカー小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックトラスコ中山
通常価格1,922-5,485 -918 -768 -929 -1,053 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目1日目
種類その他機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類丸穴(リーマー穴)おねじおねじおねじめねじめねじ
レバー 材質S45CSCS13亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)-左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
クランプ 機構なしカム機構ねじ機構ねじ機構ねじ機構ねじ機構

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング