17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • レバー角度(rad)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コントロールレバー CL(ノブ付形)

通常単価(税別)
2,3793,439
税込単価
2,6173,783
通常出荷日:2日目

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。ボス裏面にスナップ穴(2箇所)とスナップ溝(125±1°)...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コントロールレバー CL(ノブ付形) 外形図

製品仕様

外観図

コントロールレバー CL(ノブ付形) 外観図

仕様

-材質表面処理
本体ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
インサート鋼材SS400黒色四三酸化鉄被膜
シャフト鋼材SS400艶消しシルバークロムメッキ
グリップ黒色フェノール樹脂
センタープレート艶消しシルバーアルミニウム

規格表

単位:mm
型番Dd(H7)LRHhad1d2d3Sl1l2rC(g)
CL-373781781462025°1821510222613.84.375
CL-454522108522520°22256283217.57.0132
CL-5454102712761302631812343920.27.3213

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

高さ H

(mm)

レバー角度

(rad)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
8
46
25
81
17
1個
8
52
20
108
22
1個
10
61
20
127
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,379
( 2,617 )
2日目
2,829
( 3,112 )
2日目
3,439
( 3,783 )
2日目

詳細情報

基本情報

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
ボス裏面にスナップ穴(2箇所)とスナップ溝(125±1°)を利用することができます。ボス表面のセンタープレートは、シールになっていますので、コントトールレバーを機械に取り付け後、センタープレートを貼り、見た目を美しくすることが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールレバー CL(ノブ付形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールレバー CL(ノブ付形)
位置調節付クランピング・レバー オネジ付
位置調節付クランピング・レバー
エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付)(VD-EALA・MD-EALA)
クランピング・レバー
クランプナット・レバー 溶接、ダブルレバー
メーカー小西製作所ロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格2,379-1,544 -5,222 -2,125 -3,519 -2,120 -
通常出荷日2日目9日目9日目3日目9日目〜9日目
種類その他機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバー
接続部 種類丸穴おねじ---めねじ
レバー 材質PA6(ガラス繊維強化)亜鉛合金-ポリアミド(ガラス繊維強化)--
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)左右(回転)左右(回転)
クランプ 機構なしねじ機構ねじ機構ねじ機構ねじ機構なし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト