メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続部 種類

    • めねじ
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • カラー

  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

型番:

SVF-8-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVF-8-Oの仕様・寸法情報

種類
クランプ機能付きレバー
接続部 種類
[めねじ] めねじ
レバー 形状
L字形
取付部 サイズ
M8
レバー 材質
[樹脂] PA6(ガラス繊維強化)
最大締付力(N)
-
レバー 操作方向
左右(回転)
レバー 機構
セレーション
クランプ 方向
軸方向
クランプ 機構
ねじ機構
クランプ部 付加機能
なし
セレーション 解除方式
レバー上下運動 / スプリングオフ(常時解除/押し込んでかみ合い)
カラー
O(オレンジ)
高さ H(mm)
37
高さタイプ(mm)
標準
レバー角度(rad)
20
L字クランプレバー 形状
止めねじ式
回し半径(mm)
65
取付部 長さ(mm)
12
本体 表面処理
なし
取付部 材質
SUM22L
取付部 表面処理
三価クロメート

商品情報

外形図

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF 外形図_SVR

SVR

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF 外形図_SVF

SVF

製品仕様

材質/表面処理

  • レバー:ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ボルト:鋼材SUM22L・三価クロメート
  • キャップ:ナイロン樹脂PA6
  • バネ:鋼線SW-C

規格表

型 番Lカラー
SVR-610B(ブラック)
O(オレンジ)
20
SVR-815
20
30
SVR-1020
30
40
SVR-1230
50
型 番カラー
SVF-5B(ブラック)
O(オレンジ)
SVF-6
SVF-8
SVF-10
SVF-12
型 番型 番RMTH1H2Hll1Dd歯数(g)
-SVF-542M 5×P0.8940362712.08.516121010~38
SVR-6SVF-6M 6×P1.0
SVR-8SVF-865M 8×P1.251256503718.514.020151222~120
SVR-10SVF-1080M 10×P1.51770614822.016.5252051~320
SVR-12SVF-12M 12×P1.75

使用例

操作方法

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF 操作方法1

(1)開放された歯止め装置がロックされるまでレバーを押しつけて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。)

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF 操作方法2

(2)(1)の状態で締付け等の作業を行って下さい。

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF 操作方法3

(3)お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再び開放されます。

型番リスト

表示件数
型番
SVF-8-O

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

カラー

高さ H

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
37
65
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,661
( 1,827 )
2日目

詳細情報

基本情報

位置決め固定をする時に使用をするセーフティーレバーです。通常、レバーがフリーになっており、レバーを下へ押し下げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が噛み合い、締付け操作が可能になります。レバー部の材質がポリアミドである為、機械の軽量化が図れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVFの型番SVF-8-Oのページです。 型番SVF-8-Oに関する仕様情報を記載しております。
セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF
LEME プラクランプレバー(おねじ)
ミニクランプレバー LDCMS(おねじ)/LDCFS(めねじ)
カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)
LSLK ストップロックレバー
クランプレバー SR--6、SF--6
メーカー小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック小西製作所
通常価格1,661722 -1,092 -1,289 -2,656 -756 -
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質PA6(ガラス繊維強化)ナイロン6亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーション直結(連動)-セレーション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング