17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • 接続部 種類

    • おねじ
    • めねじ
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 9日以内

プラスチッククランプレバー VR,VF

未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチッククランプレバー VR,VF 外形図1

VR

プラスチッククランプレバー VR,VF 外形図2

VF

製品仕様

外観図

プラスチッククランプレバー VR,VF 外観図

仕様

  • レバー
    材質:ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ボルト
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:三価クロメート
  • キャップ
    材質:ナイロン樹脂PA6
  • バネ
    材質:鋼線SW-C

規格表

プラスチッククランプレバー VR,VF 規格表1
プラスチッククランプレバー VR,VF 規格表2

使用例

操作方法

プラスチッククランプレバー VR,VF 使用例1
  • (1)開放された歯止め装置がロックされるまでレバーを押しつけて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。)
プラスチッククランプレバー VR,VF 使用例2
  • (2)(1)の状態で締付け等の作業を行って下さい。
プラスチッククランプレバー VR,VF 使用例3
  • (3)お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再び開放されます。

選定サポート情報

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

プラスチッククランプレバー VR,VF 選定情報1

おねじの場合

プラスチッククランプレバー VR,VF 選定情報2

めねじの場合

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

カラー

高さ H

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
26.5
42
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
26.5
42
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
26.5
42
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
26.5
42
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
26.5
42
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
26.5
42
9
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
36
65
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
36
65
12
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
46
80
17
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
46
80
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
B(ブラック)
46
80
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
O(オレンジ)
46
80
17
1個
[おねじ] おねじ
M4
1500
B(ブラック)
26.5
42
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1500
O(オレンジ)
26.5
42
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
B(ブラック)
26.5
42
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
O(オレンジ)
26.5
42
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
B(ブラック)
26.5
42
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
O(オレンジ)
26.5
42
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
B(ブラック)
26.5
42
30
1個
[おねじ] おねじ
M5
2700
O(オレンジ)
26.5
42
30
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
B(ブラック)
26.5
42
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
O(オレンジ)
26.5
42
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
B(ブラック)
26.5
42
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
O(オレンジ)
26.5
42
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
B(ブラック)
26.5
42
20
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
O(オレンジ)
26.5
42
20
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
B(ブラック)
26.5
42
25
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
O(オレンジ)
26.5
42
25
1個
[おねじ] おねじ
M6
3900
O(オレンジ)
26.5
42
30
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
B(ブラック)
36
65
15
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
O(オレンジ)
36
65
15
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
B(ブラック)
36
65
20
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
O(オレンジ)
36
65
20
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
B(ブラック)
36
65
25
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
O(オレンジ)
36
65
25
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
B(ブラック)
36
65
30
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
O(オレンジ)
36
65
30
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
B(ブラック)
36
65
40
1個
[おねじ] おねじ
M8
7200
O(オレンジ)
36
65
40
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
B(ブラック)
46
80
20
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
O(オレンジ)
46
80
20
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
B(ブラック)
46
80
30
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
O(オレンジ)
46
80
30
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
B(ブラック)
46
80
40
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
O(オレンジ)
46
80
40
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
B(ブラック)
46
80
50
1個
[おねじ] おねじ
M10
11000
O(オレンジ)
46
80
50
1個
[おねじ] おねじ
M12
16500
B(ブラック)
46
80
30
1個
[おねじ] おねじ
M12
16500
O(オレンジ)
46
80
30
1個
[おねじ] おねじ
M12
16500
B(ブラック)
46
80
40
1個
[おねじ] おねじ
M12
16500
O(オレンジ)
46
80
40
1個
[おねじ] おねじ
M12
16500
B(ブラック)
46
80
50
1個
[おねじ] おねじ
M12
16500
O(オレンジ)
46
80
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
2日目
594
( 653 )
2日目
597
( 657 )
2日目
597
( 657 )
2日目
597
( 657 )
2日目
597
( 657 )
2日目
781
( 859 )
2日目
710
( 781 )
2日目
796
( 876 )
2日目
811
( 892 )
2日目
908
( 999 )
2日目
908
( 999 )
2日目
712
( 783 )
2日目
716
( 788 )
2日目
712
( 783 )
2日目
787
( 866 )
2日目
712
( 783 )
2日目
783
( 861 )
2日目
718
( 790 )
2日目
716
( 788 )
2日目
716
( 788 )
2日目
712
( 783 )
2日目
653
( 718 )
9日目
716
( 788 )
2日目
787
( 866 )
2日目
783
( 861 )
2日目
783
( 861 )
2日目
712
( 783 )
2日目
783
( 861 )
3日目
954
( 1,049 )
3日目
954
( 1,049 )
3日目
1,030
( 1,133 )
3日目
867
( 954 )
3日目
867
( 954 )
3日目
867
( 954 )
3日目
867
( 954 )
3日目
867
( 954 )
3日目
867
( 954 )
3日目
867
( 954 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,051
( 1,156 )
3日目
1,120
( 1,232 )
3日目
1,232
( 1,355 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目

詳細情報

基本情報

レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーションが外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。レバー部の材質がポリアミドである為、機械の軽量化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチッククランプレバー VR,VFのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
位置決め用
5
満足度:5.0
価格も安く、見た目も悪くないと思います。 他のレバーはレバーを引っ張って角度を変える構造になっていますが、これは真ん中の...もっと読む
0人が参考にしています。
センサの固定
5
満足度:5.0
一度に沢山使う場合があるのでコストが気になるところです。 探したところ、これがクランプレバーの中では最も廉価な物だと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチッククランプレバー VR,VF
プラスチッククランプレバー ZR,ZF
プラスチッククランプレバー(ステン) ZRS,ZFS
カム・クランプ
カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)
LSLK ストップロックレバー
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所ロームヘルドハルダーイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格594-654 -1,155 -14,779 -1,289 -2,400 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜9日目在庫品1日目〜4日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形-L字形L字形
レバー 材質PA6(ガラス繊維強化)PA6(ガラス繊維強化)PA6(ガラス繊維強化)--亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーション直結(連動)直結(連動)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング