17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が320型番あります。

クランプレバーフラット SRFL、SFFL

未確定:候補が320型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプレバーフラット SRFL,SFFL 外形図01

SRFL--6

クランプレバーフラット SRFL,SFFL 外形図02

SFFL--6

製品仕様

材質/表面処理

  • レバー:亜鉛ダイキャスト・静電紛体塗装
  • ボルト:鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • 止めネジ:鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • バネ:鋼線SW-C

規格表

型 番Lカラー
SRFL-410152025304050--B-6(ブラック)
O-6(オレンジ)
R-6(レッド)
S-6(シルバー)
SRFL-5
SRFL-6
SRFL-8-15202530405060-
SRFL-10--20253040506080
型 番Lカラー
SRFL-4H10152025304050--B-6(ブラック)
O-6(オレンジ)
R-6(レッド)
S-6(シルバー)
SRFL-5H
SRFL-6H
SRFL-8H-15202530405060-
SRFL-10H--20253040506080
型 番カラー
SFFL-4B-6(ブラック)
O-6(オレンジ)
R-6(レッド)
S-6(シルバー)
SFFL-5
SFFL-6
SFFL-8
SFFL-10
型 番カラー
SFFL-4HB-6(ブラック)
O-6(オレンジ)
R-6(レッド)
S-6(シルバー)
SFFL-5H
SFFL-6H
SFFL-8H
SFFL-10H
型 番型 番RMTH1HlDdS歯 数(g)
SRFL-4SFFL-445M4×P0.7933224.0141081633~38
SRFL-5SFFL-5M5×P0.8
SRFL-6SFFL-6M6×P1.0
SRFL-8SFFL-870M8×P1.251242255.519141020110~120
SRFL-10SFFL-1085M10×P1.514543310.023161222200~230
型 番型 番RMTH1HlDdS歯 数(g)
SRFL-4HSFFL-4H45M4×P0.79433214.0141091638~43
SRFL-5HSFFL-5HM5×P0.8
SRFL-6HSFFL-6HM6×P1.0
SRFL-8HSFFL-8H70M8×P1.2512523515.519141220117~127
SRFL-10HSFFL-10H85M10×P1.514644320.023161422210~240

使用例

操作方法

クランプレバーフラット SRFL,SFFL 使用例01

(1)歯止めがはずれるまでレバーを上に持ち上げて下さい。(内臓スプリングが圧縮されます。)

クランプレバーフラット SRFL,SFFL 使用例02

(2)レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回してください。

クランプレバーフラット SRFL,SFFL 使用例03

(3)お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再びロックされます。

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

カラー

高さ H

(mm)

高さタイプ

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
R(レッド)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
R(レッド)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
R(レッド)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
R(レッド)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
R(レッド)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
23
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
R(レッド)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
26
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
26
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
R(レッド)
26
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
S(シルバー)
26
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
36
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
36
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
R(レッド)
36
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
S(シルバー)
36
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
35
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
35
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
R(レッド)
35
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
S(シルバー)
35
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
45
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
45
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
R(レッド)
45
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
S(シルバー)
45
Hタイプ
85
14
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
33
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
33
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
33
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
33
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
33
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
33
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
33
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
33
Hタイプ
45
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579
( 1,737 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
773
( 850 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
942
( 1,036 )
3日目
868
( 955 )
3日目
868
( 955 )
3日目
868
( 955 )
3日目
980
( 1,078 )
3日目
980
( 1,078 )
3日目
980
( 1,078 )
3日目
980
( 1,078 )
3日目
996
( 1,096 )
3日目
996
( 1,096 )
3日目
996
( 1,096 )
3日目
996
( 1,096 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
786
( 865 )
3日目
786
( 865 )
3日目
786
( 865 )
3日目
786
( 865 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め固定をする時に使用をするレバーです
・レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバーフラット SRFL、SFFLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレバーフラット SRFL、SFFL
クランプレバーフラット SRFL--6,SFFL--6
カム・クランプ
カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)
LSLK ストップロックレバー
クランプレバー SR--6、SF--6
メーカー小西製作所小西製作所ロームヘルドハルダーイマオコーポレーション鍋屋バイテック小西製作所
通常価格759-742 -14,779 -1,289 -2,400 -756 -
通常出荷日3日目3日目9日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形-L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト--亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーション直結(連動)直結(連動)-セレーション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング