17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が320型番あります。

クランプレバー SR--6、SF--6

通常単価(税別)
7561,447
税込単価
8321,592
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が320型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプレバー SR--6,SF--6 外形図1

SR--6

クランプレバー SR--6,SF--6 外形図2

SF--6

製品仕様

外観図

クランプレバー SR--6、SF--6 外観図

仕様

  • レバー
    材質:亜鉛ダイキャスト
    表面処理:静電紛体塗装
  • ボルト
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • 止めネジ
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • バネ
    材質:鋼線SW-C

規格表

クランプレバー SR--6,SF--6 規格表1
クランプレバー SR--6,SF--6 規格表2
クランプレバー SR--6,SF--6 規格表3
クランプレバー SR--6,SF--6 規格表4

使用例

操作方法

クランプレバー SR--6,SF--6 使用例1
  • (1)歯止めがはずれるまでレバーを上に持ち上げて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。)
クランプレバー SR--6,SF--6 使用例2
  • (2)レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。
クランプレバー SR--6,SF--6 使用例3
  • (3)お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再びロックされます。

選定サポート情報

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

クランプレバー SR--6,SF--6 選定情報1

おねじの場合

クランプレバー SR--6,SF--6 選定情報2

めねじの場合

クランプレバー SR--6,SF--6 選定情報1

おねじHタイプの場合

クランプレバー SR--6,SF--6 選定情報2

めねじHタイプの場合

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

カラー

高さ H

(mm)

高さタイプ

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
R(レッド)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
R(レッド)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
R(レッド)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
R(レッド)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
R(レッド)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
R(レッド)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
R(レッド)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
S(シルバー)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
R(レッド)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
S(シルバー)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
R(レッド)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
S(シルバー)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
R(レッド)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
S(シルバー)
43
Hタイプ
85
14
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
32
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
32
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
32
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
32
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
868
( 955 )
3日目
868
( 955 )
3日目
868
( 955 )
3日目
872
( 959 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
996
( 1,096 )
3日目
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
3日目
948
( 1,043 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
992
( 1,091 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
992
( 1,091 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目

詳細情報

基本情報

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバー SR--6、SF--6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレバー SR--6、SF--6
クランプレバー SR,SF
クランプレバーフラット SRFL--6,SFFL--6
雌ねじクランプレバー
LDME クランプレバー(おねじ)
LDFE クランプレバー(めねじ)
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所エスコ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格756-651 -742 -805 -918 -929 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目4日目4日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーションセレーションセレーションセレーション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング