17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が422型番あります。
  • 接続部 種類

    • おねじ
    • めねじ
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 高さタイプ(mm)

  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 14日以内

クランプレバー SR,SF

通常単価(税別)
6512,645
税込単価
7162,910
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【特長】・位置決め固定をする時に使用をするレバーです。・レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーシ...

詳細を確認
未確定:候補が422型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプレバー SR,SF 外形図1

SR

クランプレバー SR,SF 外形図2

SF

製品仕様

外観図

クランプレバー SR,SF 外観図

仕様

  • レバー
    材質:亜鉛ダイキャスト
    表面処理:静電紛体塗装
  • ボルト
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • 止めネジ
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • バネ
    材質:鋼線SW-C

規格表

クランプレバー SR,SF 規格表1
クランプレバー SR,SF 規格表2
クランプレバー SR,SF 規格表3
クランプレバー SR,SF 規格表4

使用例

操作方法

クランプレバー SR,SF 使用例1
  • (1)歯止めがはずれるまでレバーを上に持ち上げて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。)
クランプレバー SR,SF 使用例2
  • (2)レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。
クランプレバー SR,SF 使用例3
  • (3)お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り歯止め装置が再びロックされます。

選定サポート情報

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

クランプレバー SR,SF 選定情報1

おねじの場合

クランプレバー SR,SF 選定情報2

めねじHタイプの場合

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

カラー

高さ H

(mm)

高さタイプ

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
R(レッド)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
R(レッド)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
R(レッド)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
R(レッド)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
R(レッド)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
22
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
R(レッド)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
R(レッド)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
S(シルバー)
25
標準
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
B(ブラック)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
O(オレンジ)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
R(レッド)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
S(シルバー)
35
Hタイプ
70
12
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
R(レッド)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
S(シルバー)
33
標準
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
B(ブラック)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
O(オレンジ)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
R(レッド)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
S(シルバー)
43
Hタイプ
85
14
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
B(ブラック)
37
標準
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
O(オレンジ)
37
標準
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
R(レッド)
37
標準
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
S(シルバー)
37
標準
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
B(ブラック)
48
Hタイプ
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
O(オレンジ)
48
Hタイプ
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
R(レッド)
48
Hタイプ
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
S(シルバー)
48
Hタイプ
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
B(ブラック)
44
標準
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
O(オレンジ)
44
標準
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
R(レッド)
44
標準
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
S(シルバー)
44
標準
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
B(ブラック)
58
Hタイプ
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
O(オレンジ)
58
Hタイプ
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
R(レッド)
58
Hタイプ
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
S(シルバー)
58
Hタイプ
115
23
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
B(ブラック)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
O(オレンジ)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
R(レッド)
32
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
S(シルバー)
32
Hタイプ
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
756
( 832 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
756
( 832 )
2日目
756
( 832 )
2日目
756
( 832 )
2日目
651
( 716 )
10日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
886
( 975 )
3日目
868
( 955 )
2日目
872
( 959 )
2日目
868
( 955 )
2日目
783
( 861 )
10日目
986
( 1,085 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
986
( 1,085 )
3日目
996
( 1,096 )
2日目
1,008
( 1,109 )
2日目
996
( 1,096 )
2日目
996
( 1,096 )
9日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,237
( 1,361 )
3日目
1,148
( 1,263 )
2日目
1,148
( 1,263 )
2日目
1,148
( 1,263 )
2日目
1,148
( 1,263 )
2日目
1,397
( 1,537 )
3日目
1,397
( 1,537 )
3日目
1,397
( 1,537 )
3日目
1,397
( 1,537 )
3日目
1,497
( 1,647 )
2日目
1,497
( 1,647 )
2日目
1,497
( 1,647 )
2日目
1,558
( 1,714 )
2日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
1,740
( 1,914 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目
902
( 992 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
・レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。
・従来品に比べより使いやすく、非常にお求め安くなりました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバー SR,SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプレバー SR,SF
クランプレバー SR--6、SF--6
雌ねじクランプレバー
LDME クランプレバー(おねじ)
LDFE クランプレバー(めねじ)
クランプレバー LDMS/LDFS
メーカー小西製作所小西製作所エスコ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格651-756 -805 -828 -838 -1,089 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーションセレーションセレーションセレーション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング