17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS

通常単価(税別)
1,1331,497
税込単価
1,2461,647
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・位置決め固定をする時に使用をするレバーです。・レバーの回し半径を小さくした事で、スペースのな...

詳細を確認
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS 外形図

製品仕様

外観図

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS 外観図

材質/表面処理

  • レバー:亜鉛ダイキャスト/静電紛体塗装
  • ボルト:ステンレス SUS303
  • 止めネジ:ステンレス SUS303
  • バネ:ステンレス鋼線 SUS304-WPB

規格表

単位:mm
型番LカラーM(g)
MCRS-410  15  20  25  30  40  50B(ブラック)
O(オレンジ)
S(シルバー)
M4×P0.725~32
MCRS-5M5×P0.826~33
MCRS-6M6×P1.032~38
単位:mm
型番カラーM(g)
MCFS-4B(ブラック)
O(オレンジ)
S(シルバー)
M4×P0.723
MCFS-5M5×P0.824
MCFS-6M6×P1.030

使用例

操作方法

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS 使用例01

(1)歯止めがはずれるまでレバーを上に持ち上げて下さい。(内蔵スプリングが圧縮されます。)

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS 使用例02

(2)レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS 使用例03

(3)お望みの位置でレバーを放します。スプリングの力で戻り、歯止め装置が再びロックされます。

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

カラー

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M4
-
B(ブラック)
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
O(オレンジ)
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
S(シルバー)
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
B(ブラック)
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
O(オレンジ)
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
S(シルバー)
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
B(ブラック)
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
O(オレンジ)
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
S(シルバー)
9
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
40
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
40
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
40
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
B(ブラック)
50
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
O(オレンジ)
50
1個
[おねじ] おねじ
M4
2400
S(シルバー)
50
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
15
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
15
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
15
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
25
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
25
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
25
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
30
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
30
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
30
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
40
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
40
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
40
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
B(ブラック)
50
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
O(オレンジ)
50
1個
[おねじ] おねじ
M5
3800
S(シルバー)
50
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
B(ブラック)
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
O(オレンジ)
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
S(シルバー)
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
B(ブラック)
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
O(オレンジ)
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
S(シルバー)
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
B(ブラック)
20
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
O(オレンジ)
20
1個
[おねじ] おねじ
M6
5000
S(シルバー)
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
1,133
( 1,246 )
2日目
1,133
( 1,246 )
2日目
1,189
( 1,308 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,484
( 1,632 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,426
( 1,569 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,426
( 1,569 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,426
( 1,569 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目
1,414
( 1,555 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
・レバーの回し半径を小さくした事で、スペースのない所でもご使用可能になりました。
・レバーのカラーは3種類を用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクランプレバー(ステン) MCRS,MCFS
プラスチッククランプレバー(ステン) ZRS,ZFS
ミニクランプ レバー(MKF・MKR)
ミニクランプレバー MCR,MCF
LHCM/LHCMS ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
LHCF/LHCFS ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,133-1,155 -638 -678 -698 -698 -
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜4日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質亜鉛ダイキャストPA6(ガラス繊維強化)亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーションセレーションセレーションセレーション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング