17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が99型番あります。
  • 接続部 種類

    • おねじ
    • めねじ
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 高さタイプ(mm)

  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

オールステンレスミラークランプレバー MRSS・MFSS

通常単価(税別)
2,63510,575
税込単価
2,89911,633
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

位置決め固定をする時に使用するオールステンレスミラークランプレバー。【特長】・常に操作しやすい位置へレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観図

オールステンレスミラークランプレバー MRSS・MFSS 外観図

レバー: ステンレス鋳鋼 SCS13(SUS304相当)、鏡面研磨
ボルト: ステンレス鋼 SUS303
止めネジ: ステンレス鋼 SUS303
バネ: ステンレス鋼線 SUS304-WPB

規格表

単位:mm

品番品番RMTH1H2HlDdS歯数(g)
MRSSM-4MFSSM-430M4×P0.793236216.513.41081630~38
MRSSM-5MFSSM-5M5×P0.8
MRSSM-6MFSSM-6M6×P1.0
MRSS-4MFSS-445M4×P0.736402140~48
MRSS-5MFSS-5M5×P0.8
MRSS-6MFSS-6M6×P1.0
MRSS-8MFSS-865M8×P1.25124448245.517.4141020110~120
MRSS-10MFSS-1080M10×P1.5145761331020161222200~230
MRSS-12MFSS-1295M12×P1.751764 569368.523.4191424310~350
MRSS-16MFSS-16115M16×P2.02378.5834610.528231626510~570
MRSSM-4HMFSSM-4H30M4×P0.7942463116.513.41081631~40
MRSSM-5HMFSSM-5HM5×P0.8
MRSSM-6HMFSSM-6HM6×P1.0
MRSS-4HMFSS-4H45M4×P0.746503141~49
MRSS-5HMFSS-5HM5×P0.8
MRSS-6HMFSS-6HM6×P1.0
MRSS-8HMFSS-8H65M8×P1.251254583415.517.4141020117~127
MRSS-10HMFSS-10H80M10×P1.5146771432020161222210~240
MRSS-12HMFSS-12H95M12×P1.75177680.547.52023.4191424330~370
MRSS-16HMFSS-16H115M16×P2.0239296.559.52528231626560~620

使用例

操作方法

歯止めがはずれるまで、レバーを上に持ち上げてください。(内蔵スプリングが圧縮されます。)

歯止めがはずれるまで、レバーを上に持ち上げてください。(内蔵スプリングが圧縮されます。)

レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回してください。

レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回してください。

お望みの位置でレバーを離します。スプリングの力で戻り、歯止め装置が再びロックされます。

お望みの位置でレバーを離します。スプリングの力で戻り、歯止め装置が再びロックされます。

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

高さ H

(mm)

高さタイプ

(mm)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

最小発注数量
[めねじ] めねじ
M4
-
21
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
31
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
21
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
31
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
21
標準
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
31
Hタイプ
45
9
1個
[めねじ] めねじ
M8
-
24
標準
65
12
1個
[めねじ] めねじ
M10
-
43
Hタイプ
80
14
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
36
標準
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M12
-
47.5
Hタイプ
95
17
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
46
標準
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M16
-
59.5
Hタイプ
115
23
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
21
標準
30
9
1個
[めねじ] めねじ
M4
-
31
Hタイプ
30
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
21
標準
30
9
1個
[めねじ] めねじ
M5
-
31
Hタイプ
30
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
21
標準
30
9
1個
[めねじ] めねじ
M6
-
31
Hタイプ
30
9
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
40
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
31
Hタイプ
45
50
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
40
1個
[おねじ] おねじ
M4
1800
21
標準
45
50
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
40
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
31
Hタイプ
45
50
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
40
1個
[おねじ] おねじ
M5
3100
21
標準
45
50
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
31
Hタイプ
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
31
Hタイプ
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
31
Hタイプ
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
31
Hタイプ
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
31
Hタイプ
45
50
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
10
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
15
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
20
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
25
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
30
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
40
1個
[おねじ] おねじ
M6
4500
21
標準
45
50
1個
[おねじ] おねじ
M8
9500
24
標準
65
15
1個
[おねじ] おねじ
M8
9500
24
標準
65
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,705
( 2,976 )
3日目
2,714
( 2,985 )
3日目
2,635
( 2,899 )
3日目
2,714
( 2,985 )
3日目
3,077
( 3,385 )
3日目
2,714
( 2,985 )
3日目
3,789
( 4,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,106
( 5,617 )
3日目
6,638
( 7,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,793
( 7,472 )
3日目
9,068
( 9,975 )
3日目
10,575
( 11,633 )
3日目
2,766
( 3,043 )
3日目
2,714
( 2,985 )
3日目
2,705
( 2,976 )
3日目
2,714
( 2,985 )
3日目
2,996
( 3,296 )
3日目
2,847
( 3,132 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,166
( 3,483 )
3日目
3,166
( 3,483 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
3,127
( 3,440 )
3日目
3,127
( 3,440 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,166
( 3,483 )
3日目
3,166
( 3,483 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
2,935
( 3,229 )
3日目
2,925
( 3,218 )
3日目
3,127
( 3,440 )
3日目
3,219
( 3,541 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,015
( 3,317 )
3日目
3,107
( 3,418 )
3日目
3,107
( 3,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,166
( 3,483 )
3日目
2,935
( 3,229 )
2日目
3,081
( 3,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,925
( 3,218 )
2日目
3,081
( 3,389 )
2日目
2,925
( 3,218 )
2日目
2,925
( 3,218 )
2日目
2,925
( 3,218 )
2日目
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置決め固定をする時に使用するオールステンレスミラークランプレバー。
【特長】
・常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能。
・レバー部を含む全てがステンレスの為、とても優れた防錆性。
・レバー部はバフ研磨されミラー仕上げ。
【用途】
・治具の締付け、緩め用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスミラークランプレバー MRSS・MFSSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
補修部品
5
満足度:5.0
高級感があっていいです。 ただ既存の他の部分がボロなので違和感が…
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスミラークランプレバー MRSS・MFSS
カム・クランプ
LEME プラクランプレバー(おねじ)
ミニクランプレバー LDCMS(おねじ)/LDCFS(めねじ)
カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)
LSLK ストップロックレバー
メーカー小西製作所ロームヘルドハルダー鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格2,635-14,779 -652 -989 -1,289 -2,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバー
レバー 形状L字形-L字形L字形L字形L字形
レバー 材質SCS13-ナイロン6亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)上下左右(回転)
レバー 機構セレーション直結(連動)セレーションセレーション直結(連動)-

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング