17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ティーハンドル TH-N-L

通常単価(税別)
1,0232,424
税込単価
1,1252,666
通常出荷日:2日目~4日目

艶消し黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。雄ネジ部は鋼材で表面処理は三価クロメート処理製。 御使...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ティーハンドル TH-N-L 外形図

製品仕様

外観図

ティーハンドル TH-N-L 外観図

仕様

  • ノブ
    材質:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ネジ
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:三価クロメート

規格表

ティーハンドル TH-N-L 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M6
20
30.1~40
40
30
1個
M8
20
50.1~70
55
33
1個
M8
25
50.1~70
67
37
1個
M10
30
70.1~
80
41
1個
M12
30
70.1~
95
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023
( 1,125 )
2日目
1,119
( 1,231 )
2日目
1,311
( 1,442 )
2日目
1,497
( 1,647 )
4日目
2,424
( 2,666 )
2日目

詳細情報

基本情報

艶消し黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。雄ネジ部は鋼材で表面処理は三価クロメート処理製。 御使用温度 -20℃~80℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティーハンドル TH-N-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティーハンドル TH-N-L
ティーハンドル TH-N
ティーハンドル TH
雄ねじノブ T字形
キャンディノブボルト
KTPF プラT字ノブ
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所エスコ三星産業貿易鍋屋バイテック
通常価格1,023-1,154 -1,355 -236 -119 -1,098 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類おねじめねじセンター穴おねじおねじめねじ
本体 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)黒色フェノール樹脂ポリアミドASA-
付加機能なしなしなしなしなしなし
側面部加工なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング