17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ロッキングキー LK

通常単価(税別)
290597
税込単価
319657
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・艶消黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。・雌ネジ部は黄銅製。・御使用温度max80℃、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッキングキー LK 外形図

製品仕様

外観図

ロッキングキー LK 外観図

材質

  • ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ネジ:黄銅C3604B

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番MlDD1Hh(g)
LK-4M4×P0.76209.5110.43
LK-5M5×P0.852611.0134
LK-6M6×P1.083213.0157
LK-8-AM8×P1.258
LK-8-B4015.51710

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M4
6
~20
20
11
1個
M5
5
20.1~30
26
13
1個
M6
8
30.1~40
32
15
1個
M8
8
30.1~40
32
15
1個
M8
8
30.1~40
40
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
2日目
376
( 414 )
2日目
290
( 319 )
2日目
597
( 657 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・艶消黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。
・雌ネジ部は黄銅製。
・御使用温度max80℃、min-20℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングキー LKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングキー LK
プラ薄型ノブ KGUF-M10
ナールドナット(BJ750-N)
つまみ SGL型
エクセルつまみ EXSEL型
雌ねじノブ(ステンレス製) 四角形
メーカー小西製作所鍋屋バイテックイマオコーポレーションスガツネ工業スガツネ工業エスコ
通常価格290-336723 -402 -618 -2,340
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
本体 種類蝶型・バー形円形円形-円形角形
取付部の種類めねじめねじめねじめねじめねじめねじ(段付)
本体 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ナイロン6-ABS樹脂アルミ合金SCS13A
付加機能なしなしなし-なしなし
側面部加工なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング