17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウィングスクリュー WN,WN-sus

通常単価(税別)
3641,066
税込単価
4001,173
通常出荷日:3日目

艶消し黒色ナイロン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は黄銅製とステンレス製があります。 御使用温度 max80...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウィングスクリュー WN,WN-sus 外形図

製品仕様

外観図

ウィングスクリュー WN,WN-sus 外観図

材質

  • ノブ:黒色ナイロン樹脂PA
  • ネジ:黄銅C3604B
  • ネジ:ステンレスSUS303

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番MTDdHh(g)
WN-5M5×P0.8103515.518104
WN-5-sus
WN-6M6×P1.07
WN-6-sus
WN-8M8×P1.25164520.024138
WN-8-sus
WN-10M10×P1.510
WN-10-sus

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

取付部 材質

最小発注数量
M5
10
30.1~40
35
18
黄銅C3604B
1個
M5
10
30.1~40
35
18
ステンレスSUS303
1個
M6
10
30.1~40
35
18
黄銅C3604B
1個
M6
10
30.1~40
35
18
ステンレスSUS303
1個
M8
16
40.1~50
45
24
黄銅C3604B
1個
M8
16
40.1~50
45
24
ステンレスSUS303
1個
M10
16
40.1~50
45
24
黄銅C3604B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
364
( 400 )
3日目
685
( 754 )
3日目
394
( 433 )
3日目
731
( 804 )
3日目
452
( 497 )
3日目
1,066
( 1,173 )
3日目
452
( 497 )
3日目

詳細情報

基本情報

艶消し黒色ナイロン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は黄銅製とステンレス製があります。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィングスクリュー WN,WN-susのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィングスクリュー WN,WN-sus
ウィングスクリュー WS,WS-sus
サムノブ(T型赤)
KNWFS ステンレスウィングノブ
雄ねじノブ T字形
ティーハンドル TH-N-L
メーカー小西製作所小西製作所互省製作所鍋屋バイテックエスコ小西製作所
通常価格364-324 -172 -1,590 -236 -1,170 -
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形-蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)-めねじ(段付)おねじおねじ
本体 材質黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6-SCS13ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
付加機能なしなし-なしなしなし
側面部加工なしなし---なし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング