メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スモールノブ SKL

型番:

SKL-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SKL-8の仕様・寸法情報

本体 種類
角形
角型 種類
多角形
取付部の種類
おねじ(段付)
取付部 径(mm)
M8
取付部 長さ(mm)
20
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
40.1~50
ノブ部 外径(mm)
49
本体 材質
[樹脂] 黒色ポリプロピレン樹脂
付加機能
なし
ノブ 高さ(mm)
22
側面部加工
なし
おねじ先端加工
なし
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
鋼材SCM435
取付部 表面処理
三価クロメート

商品情報

外形図

スモールノブ SKL 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max80℃ min-20℃

材質/表面処理

  • 使用温度:max80℃ min-20℃
  • ノブ:黒色ポリプロピレン樹脂
  • ネジ:鋼材SCM435・三価クロメート

規格表

型 番MLDdHhh1(g)
SKL-8M 8×P1.2520491522101220

型番リスト

表示件数
型番
SKL-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
2日目

詳細情報

基本情報

艶消黒色ポリプロピレン樹脂製の雄ネジです。ネジ部は鋼材で表面処理は三価クロメート処理製。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールノブ SKLの型番SKL-8のページです。 型番SKL-8に関する仕様情報を記載しております。
スモールノブ SKLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールノブ SKL
スモールノブ SKF
丸型ノブ HANB
コントロールノブ M8801
プラ薄型ノブ KGUF-M10
つまみ FS-06-S
メーカー小西製作所小西製作所レコフレーム(ユキ技研)小西製作所鍋屋バイテックスガツネ工業
通常価格2192934441,534 -3361,597
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
本体 種類角形角形-ボリュームつまみ円形円形
角型 種類多角形多角形----
取付部の種類おねじ(段付)めねじ-センター穴めねじめねじ
取付部 径(mm)M8M8M46.1M10M4
取付部 長さ(mm)206617910

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング