17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スモールノブ SK-F

通常単価(税別)
253328
税込単価
278361
通常出荷日:2日目

黒色ナイロン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は黄銅製。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スモールノブ SK-F 外形図01
スモールノブ SK-F 外形図02

製品仕様

  • 使用温度:max80℃ min-20℃

材質/表面処理

  • ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ:鋼線SWCH・三価クロメート
  • ネジ:ステンレスSUS303
  • メネジ :黄銅C3604B

規格表

型 番MlDdHhh1(g)
SK-6-FM 6×P1.011402121111013
SK-8-FM 8×P1.2515

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

最小発注数量
M6
1個
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
2日目
253
( 278 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色ナイロン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は黄銅製。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールノブ SK-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールノブ SK-F
スモールノブ(ステンレス) SK-sus
スモールノブ SKF
スモールノブ SKL
スモールノブ SK
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所協和
通常価格253-284 -293219187 -211 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形多角形多角形三角形四角・十字形
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)めねじおねじ(段付)おねじ(段付)おねじ
取付部 長さ(mm)1125620--
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40-50.1~7040.1~50--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング