17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スリーロブノブ TK

通常単価(税別)
351707
税込単価
386778
通常出荷日:2日目

黒色ナイロン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は黄銅製。シルバーアルミニウムのキャップ付。 御使用温度 max...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スリーロブノブ TK 外形図1
スリーロブノブ TK 外形図2

製品仕様

  • ノブ
    材質:黒色ナイロン樹脂PA6
  • インサートネジ
    材質:黄銅C3604B
  • キャップ
    材質:艶消しシルバーアルミニウム

規格表

スリーロブノブ TK 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M6
12
30.1~40
32
26
1個
M8
14
30.1~40
40
30
1個
M10
16
40.1~50
50
35
1個
M12
18
50.1~70
60
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
2日目
523
( 575 )
2日目
617
( 679 )
2日目
707
( 778 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色ナイロン樹脂製の雌ネジです。ネジ部は黄銅製。シルバーアルミニウムのキャップ付。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーロブノブ TKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーロブノブ TK
スリーロブノブ TS
KTLFS スリーロブノブ
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
KGTF スリーロブノブ(めねじ)
セブンロブノブ SLK-NT
メーカー小西製作所小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所
通常価格351-487 -6,697 -451 -451 -448 -
通常出荷日2日目2日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形三角形三角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)--めねじ(段付)めねじ(段付)
本体 材質黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6-フェノール樹脂フェノール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
付加機能なしなし-なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング