17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スリーロブノブ TS

通常単価(税別)
4871,081
税込単価
5361,189
通常出荷日:2日目

黒色ナイロン樹脂製の雄ネジです。ネジ部は鋼材で表面処理は三価クロメート処理製とステンレス製があります。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スリーロブノブ TS 外形図01
スリーロブノブ TS 外形図02

製品仕様

材質/表面処理

  • ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ:鋼材SUM22L・三価クロメート
  • キャップ:艶消しシルバーアルミニウム

規格表

型 番DMLdHhh1(g)
TS-32×1032M 6×P1.010142616910
TS-32×202013
TS-40×1640M 8×P1.251616301719
TS-40×303025
TS-50×3050M10×P1.53019351940
TS-50×505050
TS-60×3060M12×P1.753022412265
TS-60×505080

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M6
10
30.1~40
32
26
1個
M6
20
30.1~40
32
26
1個
M8
16
30.1~40
40
30
1個
M8
30
30.1~40
40
30
1個
M10
30
40.1~50
50
35
1個
M10
50
40.1~50
50
35
1個
M12
30
50.1~70
60
41
1個
M12
50
50.1~70
60
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487
( 536 )
2日目
543
( 597 )
2日目
640
( 704 )
2日目
630
( 693 )
2日目
706
( 777 )
2日目
744
( 818 )
2日目
1,048
( 1,153 )
2日目
1,081
( 1,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色ナイロン樹脂製の雄ネジです。ネジ部は鋼材で表面処理は三価クロメート処理製とステンレス製があります。シルバーアルミニウムのキャップ付。 御使用温度 max80°C  min-20°C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーロブノブ TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーロブノブ TS
スリーロブノブ TK
KTLFS スリーロブノブ
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
KGTF スリーロブノブ(めねじ)
スモールノブ SKL
メーカー小西製作所小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所
通常価格487-351 -6,697 -451 -451 -219
通常出荷日2日目2日目4日目4日目在庫品1日目〜2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形三角形三角形多角形
取付部の種類おねじ(段付)めねじ(段付)--めねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6-フェノール樹脂フェノール樹脂黒色ポリプロピレン樹脂
付加機能なしなし-なしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング