17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

グリルノブ GKF

通常単価(税別)
5311,199
税込単価
5841,319
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

小さなスクエアカットの美しいノブです。艶消し黒色ナイロン樹脂製で雌ネジ仕様です。 御使用温度 -20℃...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリルノブ GKF 外形図

製品仕様

外観図

グリルノブ GKF 外観図

仕様

  • ノブ
    材質:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ
    材質:黄銅C3604B

規格表

グリルノブ GKF 規格表

新ロット製作品は( )内の寸法になります。

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
10
30.1~40
31
22
1個
M6
12
-
40(39.5)
24
1個
M8
13
40.1~50
50
30
1個
M10
17
50.1~70
60(61)
35
1個
M12
20
50.1~70
69
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
691
( 760 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
2日目
953
( 1,048 )
2日目
1,199
( 1,319 )
2日目

詳細情報

基本情報

小さなスクエアカットの美しいノブです。艶消し黒色ナイロン樹脂製で雌ネジ仕様です。 御使用温度 -20℃~80℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリルノブ GKFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリルノブ GKF
グリルノブ GK
つまみノブ ステンレス
ローレットつまみノブ
固定ノブ
圧入ノブ
メーカー小西製作所小西製作所ミスミミスミRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミ
通常価格531-452 -756 --313 -1,343 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準マッシュルームタイプ標準ナット・クランプタイプナット・クランプタイプ
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)めねじおねじおねじその他
本体 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6SUS304-樹脂ポリアセタール
付加機能なしなし-座金付きなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング