17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付部の種類

    • その他
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

エンプラノブ PK

通常単価(税別)
3991,101
税込単価
4391,211
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかより選定して下さ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラノブ PK 外形図1
エンプラノブ PK 外形図2

C Type

エンプラノブ PK 外形図3

R Type

エンプラノブ PK 外形図4

T Type

製品仕様

  • ノブ
    材質:黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色三価クロメート

規格表

センター穴タイプ

エンプラノブ PK 規格表1
 

リーマー穴タイプ

エンプラノブ PK 規格表2
 

タップ穴タイプ

エンプラノブ PK 規格表3

注意・禁止事項

使用温度:max+80℃  min-20℃

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

めねじ・丸穴加工

最小発注数量
[その他] センター穴
5
-
30.1~40
40
25
止まり穴
1個
[その他] センター穴
8
16
30.1~40
40
25
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M8
12
30.1~40
40
25
止まり穴
1個
[その他] センター穴
5
-
40.1~50
50
32
止まり穴
1個
[その他] センター穴
10
19
40.1~50
50
32
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M10
16
40.1~50
50
32
止まり穴
1個
[その他] センター穴
5
-
50.1~70
63
40
止まり穴
1個
[その他] センター穴
12
23
50.1~70
63
40
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M12
20
50.1~70
63
40
止まり穴
1個
[その他] センター穴
5
-
70.1~
80
50
止まり穴
1個
[その他] センター穴
16
28
70.1~
80
50
リーマ仕上
1個
めねじ(段付)
M16
24
70.1~
80
50
止まり穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399
( 439 )
2日目
437
( 481 )
2日目
437
( 481 )
2日目
543
( 597 )
2日目
608
( 669 )
2日目
551
( 606 )
2日目
705
( 776 )
2日目
778
( 856 )
2日目
854
( 939 )
2日目
1,019
( 1,121 )
2日目
1,101
( 1,211 )
2日目
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかより選定して下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラノブ PKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラノブ PK
エンプラノブ(ステンレス) PK-sus
エンプラノブ PK-L
エンプラノブ(ステンレス) PK-L-sus
グラブスクリューノブ GSN
タップドブラインドノブ BTK
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格399-768 -798 -1,569 -620 -582 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形多角形多角形五角形
本体 材質黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色ナイロン樹脂PA6黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂
付加機能なしなしなしなしなしなし
側面部加工なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング