17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

セブンロブノブ SLK-T

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セブンロブノブ SLK-T 外形図

製品仕様

材質

  • ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ネジ:鋼材SUM22L・三価クロメート

規格表

型 番DMldHh(g)
SLK-25-T25M5×P0.88.5121686
SLK-32-T32M6×P1.09.01420109
SLK-40-T40M8×P1.2514.018251316
SLK-50-T50M10×P1.521.022321731
SLK-63-T63M12×P1.7523.026402160
 

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
8.5
20.1~30
25
16
1個
M6
9
30.1~40
32
20
1個
M8
14
30.1~40
40
25
1個
M10
21
40.1~50
50
32
1個
M12
23
50.1~70
63
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260
( 286 )
3日目
196
( 216 )
3日目
284
( 312 )
3日目
474
( 521 )
3日目
653
( 718 )
3日目

詳細情報

基本情報

艶消黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。 御使用温度 max80°C  min-20°C

【特長】
・艶消黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。
・御使用温度 max80°C,min-20°Cです

商品担当おすすめ

  • セブンロブノブ SLK-NT 画像

    小西製作所

    セブンロブノブ SLK-NT

    艶消し黒色ナイロン(ガラス繊維強化)樹脂製です。貫通タイプになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セブンロブノブ SLK-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セブンロブノブ SLK-T
セブンロブノブ SLK・SLK-sus
セブンロブノブ SLK-NT
KSPMS セブンロブノブ - パッドつき
KSFS-NI セブンロブノブ(めねじ)
KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格196-176 -448 -662 -2,670 -735 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形多角形多角形多角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ナイロン6SCS13ナイロン6
付加機能なしなしなしパッド付きなしパッド付き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング