17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

スリーアームノブ TAK-NT

通常単価(税別)
1,4274,547
税込単価
1,5705,002
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

艶消し黒色ナイロン樹脂製です。3本スポークはトルクをかけ易いです。御使用温度 max110℃、min-...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スリーアームノブ TAK-NT 外形図

製品仕様

材質

  • ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ネジ:黄銅C3604B

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番DMlHdd1d2Lh(g)
TAK-60-NT63M10×P1.52129271615250.370
TAK-60-NTAM12×P1.7550
TAK-80-NT80253632181730100
TAK-100-NT100M16×P2.0314336201937122
TAK-130-NT130344643242440157

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M10
21
50.1~70
63
29
1個
M12
21
50.1~70
63
29
1個
M12
25
70.1~
80
36
1個
M16
31
70.1~
100
43
1個
M16
34
70.1~
130
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,427
( 1,570 )
2日目
2,163
( 2,379 )
2日目
2,664
( 2,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,547
( 5,002 )
2日目

詳細情報

基本情報

艶消し黒色ナイロン樹脂製です。3本スポークはトルクをかけ易いです。
御使用温度 max110℃、min-20℃。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーアームノブ TAK-NTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーアームノブ TAK-NT
スリーアームノブ TAK
スターノブ STK-NT
セブンロブノブ SLK-NT
雄ねじノブ(ナイロン)
ノブスター A-Mタイプ
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所エスココノエ
通常価格1,427-2,092 -536 -448 -219 -512 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形五角形多角形四角・十字形三角形
取付部の種類めねじ(段付)センター穴めねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)丸穴
本体 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)黒色フェノール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ナイロン666ナイロン
付加機能なしなしなしなしなしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング