17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スリーアームノブ TAK

通常単価(税別)
2,0924,156
税込単価
2,3014,572
通常出荷日:2日目

黒色フェノール樹脂製で表面は艶やかで美しいノブです。3本スポークはトルクをかけ易いです。 御使用温度 ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スリーアームノブ TAK 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max110℃ min-20℃

材質

  • ノブ:黒色フェノール樹脂
  • ネジ:鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

型 番Dd(H9)ld1d2d3HLh(g)
TAK-808062230201836320.3110
TAK-10010083034242247421.0190
TAK-14014010304326265043325

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
6
22
80
36
1個
8
30
100
47
1個
10
30
140
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,092
( 2,301 )
2日目
2,556
( 2,812 )
2日目
4,156
( 4,572 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色フェノール樹脂製で表面は艶やかで美しいノブです。3本スポークはトルクをかけ易いです。 御使用温度 max110°C  min-20°C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーアームノブ TAKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーアームノブ TAK
スリーアームノブ TAK-NT
雄ねじノブ(ナイロン)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スモールノブ SK
メーカー小西製作所小西製作所エスココノエトラスコ中山小西製作所
通常価格2,092-1,427 -219 -512 -299 -187 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形四角・十字形三角形多角形三角形
取付部の種類センター穴めねじ(段付)おねじ(段付)丸穴めねじおねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)70.1~-----
本体 材質黒色フェノール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ナイロン666ナイロンポリプロピレン黒色ナイロン樹脂PA6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング