17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ティーハンドル TH

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ティーハンドル TH 外形図

製品仕様

外観図

ティーハンドル TH 外観図

材質・表面処理

  • ノブ:黒色フェノール樹脂
  • ネジ:鋼材SUM22L・三価クロメート

使用温度

max 110℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番DD1d(H8)lHd1d2hh1(g)
TH-706919625401211163437
TH-80792225441613183666
TH-959526305018151941102

型番リスト

表示件数

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
25
50.1~70
69
40
1個
25
70.1~
79
44
1個
30
70.1~
95
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,355
( 1,491 )
2日目
1,722
( 1,894 )
2日目
1,999
( 2,199 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指に引っ掛かりやすいデザインです。
・引張りあげる操作を必要とする場合に選定して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティーハンドル THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティーハンドル TH
ティーハンドル TH-N
ティーハンドル TH-N-L
T ハンドル(TH)
イーグルスターノブボルト 一郎
スモールノブ SKL
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーション三星産業貿易小西製作所
通常価格1,355-1,154 -1,023 -1,193 -182219
通常出荷日2日目2日目2日目〜在庫品1日目1日目2日目
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形丸形角形
取付部の種類センター穴めねじおねじ丸穴おねじおねじ(段付)
取付部 径(mm)6--6M8M8
本体 材質黒色フェノール樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)フェノールASA黒色ポリプロピレン樹脂
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング