17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロングナールドノブ LKK

通常単価(税別)
351654
税込単価
386719
通常出荷日:2日目

黒色フェノール樹脂製で雄ネジ仕様で表面は艶やかで美しいノブです。ボス部が少し長く摘み易いノブです。 御...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロングナールドノブ LKK 外形図

製品仕様

材質・表面処理

  • ノブ:黒色フェノール樹脂
  • ネジ:鋼材SUM22L・三価クロメート

規格表

単位:mm
型番DMLdHhh1(g)
LKK-20×1621M6×P1.0161325120.313
LKK-25×2026M8×P1.252016281525
LKK-30×25312519321738

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M6
16
20.1~30
21
25
1個
M8
20
20.1~30
26
28
1個
M8
25
30.1~40
31
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
2日目
495
( 545 )
2日目
654
( 719 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色フェノール樹脂製で雄ネジ仕様で表面は艶やかで美しいノブです。ボス部が少し長く摘み易いノブです。 御使用温度 max110℃ min-20℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングナールドノブ LKKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングナールドノブ LKK
ロングナールドノブ LKF
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
段付ノブ ローレットなしタイプ
パッド付つまみノブ
ローレットつまみノブ 先端SR形状タイプ
メーカー小西製作所小西製作所ミスミミスミミスミミスミ
通常価格351-438 -490 -454 -504 -277 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類おねじ(段付)めねじ(段付)おねじおねじ(段付)おねじおねじ
本体 材質黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂ステンレスSUS303ABSSUS303
付加機能なしなし--パッド付き-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング