17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • ボス部 長さ L

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

シックスロブノブ PSK,PSK-N,PSK-PA

通常単価(税別)
1,1872,339
税込単価
1,3062,573
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

フェノール樹脂製のノブです。耐水性・耐薬品性に優れています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シックスロブノブ PSK,PSK-N,PSK-PA 外形図

製品仕様

  • ノブ(PSK-N) 
    材質:黒色フェノール樹脂
  • ノブ(PSK-PA)
    材質:ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • ボス
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

シックスロブノブ PSK,PSK-N,PSK-PA 規格表

注意・禁止事項

  • 使用温度  max+110℃  min-20℃
  • ポリアミド製は高温又は多湿の条件下での御使用は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

ノブ 高さ

(mm)

ボス部 長さ L

最小発注数量
50.1~70
51
[樹脂] 黒色フェノール樹脂
29
20
1個
40.1~50
50
[樹脂] ポリアミド(ガラス繊維強化)
29
21
1個
50.1~70
61
[樹脂] 黒色フェノール樹脂
32
20
1個
50.1~70
61
[樹脂] ポリアミド(ガラス繊維強化)
30
23
1個
50.1~70
70
[樹脂] ポリアミド(ガラス繊維強化)
33
25
1個
70.1~
82
[樹脂] 黒色フェノール樹脂
40
23
1個
70.1~
80
[樹脂] ポリアミド(ガラス繊維強化)
40
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
2日目
1,260
( 1,386 )
2日目
1,373
( 1,510 )
2日目
1,381
( 1,519 )
2日目
2,074
( 2,281 )
2日目
2,339
( 2,573 )
2日目
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フェノール樹脂製のノブです。耐水性・耐薬品性に優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シックスロブノブ PSK,PSK-N,PSK-PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シックスロブノブ PSK,PSK-N,PSK-PA
スターノブ STK-N
八角形ノブ
スリーアームノブ TAK-NT
セブンロブノブ SLK-NT
クイックスターノブ QSK
メーカー小西製作所小西製作所RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,187-334 -3951,635 -448 -4,079 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形五角形多角形三角形多角形多角形
取付部の種類穴なしめねじ(段付)おねじめねじ(段付)めねじ(段付)その他
付加機能なしなしなしなしなしなし
側面部加工なしなし-なしなしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング