17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

グラブスクリューノブ GSN

通常単価(税別)
6011,752
税込単価
6611,927
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

黒色フェノール樹脂製で七弁タイプ。表面は艶やかで美しいノブです。 御使用温度 max110℃ min...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グラブスクリューノブ GSN 外形図

製品仕様

  • ノブ
    材質:黒色フェノール樹脂
  • ネジ
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:三価クロメート

規格表

グラブスクリューノブ GSN 規格表

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
10
20.1~30
25
19
1個
M5
15
20.1~30
25
19
1個
M5
20
20.1~30
25
19
1個
M5
25
20.1~30
25
19
1個
M5
30
20.1~30
25
19
1個
M6
15
30.1~40
32
20
1個
M6
20
30.1~40
32
20
1個
M6
25
30.1~40
32
20
1個
M6
30
30.1~40
32
20
1個
M6
40
30.1~40
32
20
1個
M8
20
30.1~40
40
25
1個
M8
25
30.1~40
40
25
1個
M8
30
30.1~40
40
25
1個
M8
40
30.1~40
40
25
1個
M8
50
30.1~40
40
25
1個
M10
25
40.1~50
50
32
1個
M10
30
40.1~50
50
32
1個
M10
40
40.1~50
50
32
1個
M10
50
40.1~50
50
32
1個
M10
60
40.1~50
50
32
1個
M12
30
50.1~70
63
41
1個
M12
40
50.1~70
63
41
1個
M12
50
50.1~70
63
41
1個
M12
60
50.1~70
63
41
1個
M12
80
50.1~70
63
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
2日目
601
( 661 )
2日目
601
( 661 )
2日目
601
( 661 )
2日目
601
( 661 )
2日目
627
( 690 )
2日目
616
( 678 )
2日目
627
( 690 )
2日目
678
( 746 )
2日目
679
( 747 )
在庫品1日目当日出荷可能
703
( 773 )
2日目
639
( 703 )
2日目
741
( 815 )
2日目
753
( 828 )
2日目
715
( 787 )
2日目
838
( 922 )
2日目
924
( 1,016 )
2日目
921
( 1,013 )
2日目
1,028
( 1,131 )
2日目
1,258
( 1,384 )
2日目
1,522
( 1,674 )
2日目
1,522
( 1,674 )
2日目
1,627
( 1,790 )
2日目
1,752
( 1,927 )
2日目
1,707
( 1,878 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色フェノール樹脂製で七弁タイプ。表面は艶やかで美しいノブです。 御使用温度 max110℃ min-20℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラブスクリューノブ GSNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラブスクリューノブ GSN
イーグルスターノブボルト 七郎
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
ファイブロブノブ FK
KSGMS セブンロブノブ - スラストパッドつき
スリーロブノブ TS
メーカー小西製作所三星産業貿易鍋屋バイテック小西製作所鍋屋バイテック小西製作所
通常価格601-2,314451 -685 -735 -487 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜4日目2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類多角形多角形三角形五角形多角形三角形
取付部の種類おねじ(段付)おねじ-角穴おねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質黒色フェノール樹脂ASAフェノール樹脂黒色フェノール樹脂ナイロン6黒色ナイロン樹脂PA6
付加機能なしなしなしなしパッド付きなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング