17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付部 径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • ノブ 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タップドブラインドノブ BTK

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タップドブラインドノブ BTK 外形図

製品仕様

外観図

タップドブラインドノブ BTK 外観図

材質

  • ノブ:黒色フェノール樹脂
  • ネジ:黄銅C3604B

規格表

単位:mm
型番DMldHhh1(g)
BTK-30-A32M5×P0.8101923110.316
BTK-30-BM6×P1.01219
BTK-40-A4021271227
BTK-40-BM8×P1.251331
BTK-50-A502025331450
BTK-50-BM10×P1.51752
BTK-60-A6027371776
BTK-60-BM12×P1.752080
BTK-7070304420119
BTK-8585M16×P2.022355530176

型番リスト

表示件数

取付部 径(mm)

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

ノブ 高さ

(mm)

最小発注数量
M5
10
30.1~40
32
23
1個
M6
12
30.1~40
32
23
1個
M6
12
30.1~40
40
27
1個
M8
13
30.1~40
40
27
1個
M8
20
40.1~50
50
33
1個
M10
17
40.1~50
50
33
1個
M10
17
50.1~70
60
37
1個
M12
20
50.1~70
60
37
1個
M12
20
50.1~70
70
44
1個
M16
22
70.1~
85
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
2日目
511
( 562 )
2日目
677
( 745 )
2日目
585
( 644 )
2日目
782
( 860 )
2日目
717
( 789 )
2日目
862
( 948 )
2日目
933
( 1,026 )
2日目
1,197
( 1,317 )
2日目
2,044
( 2,248 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒色フェノール樹脂製で表面は艶やかで美しいノブです。 御使用温度 max110℃ min-20℃。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップドブラインドノブ BTKのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販製品付帯部品として使用
5
満足度:5.0
得意先様へ既導入済み設備の操作部位取っ手が経年劣化したため、置換部品として購入しました。既存利用の商品が既に廃番となって...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップドブラインドノブ BTK
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
タップドブラインドノブ BTK-L
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-L-sus
八角形ノブ
セブンロブノブ SLK・SLK-sus
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)小西製作所
通常価格511-1,397 -525 -1,098 -395176 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形五角形五角形五角形多角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)めねじ(段付)おねじ(段付)おねじ(段付)おねじおねじ(段付)
本体 材質黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂黒色フェノール樹脂樹脂艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング