17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

コントロールノブ M8801

通常単価(税別)
1,5342,034
税込単価
1,6872,237
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ボリュームつまみです。【材質】・アルミニウム製です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コントロールノブ M8801 外形図

製品仕様

外観図

コントロールノブ M8801 外観図

仕様

材質:アルミニウム

規格表

コントロールノブ M8801 規格表

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径

(mm)

最小発注数量
13
1個
15
1個
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,534
( 1,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,814
( 1,995 )
2日目
2,034
( 2,237 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ボリュームつまみです。【材質】・アルミニウム製です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールノブ M8801のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールノブ M8801
プラ薄型ノブ KGUF-M10
丸型ノブ HANB
エクセルつまみ EXSEL型
ローレットつまみ(A-38・黄銅製)
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
メーカー小西製作所鍋屋バイテックレコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業タキゲン製造鍋屋バイテック
通常価格1,534-336444618 -534495
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体 種類ボリュームつまみ円形-円形円形円形
取付部の種類センター穴めねじ-めねじおねじおねじ(段付)
取付部 径(mm)6.1M10M4M4M6M4
取付部 長さ(mm)1796121010
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~2030.1~40--20.1~30~20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング