17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長 ※ネジ部除く(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

鋼製筒型握り F

通常単価(税別)
6132,363
税込単価
6742,599
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・シンプルなデザインの筒型握りです。・サイズはM5~M16まで揃えています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼製筒型握り F 外形図

製品仕様

材質:鋼材SUM22
表面処理:クロムメッキ

規格表

鋼製筒型握り F 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長 ※ネジ部除く

(mm)

最小発注数量
M5
~19.9
13
30.1~50
35
39.5
1個
M6
~19.9
15
30.1~50
43
50
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
56
64
1個
M10
20~24.9
22
50.1~70
70
80
1個
M12
25~29.9
28
70.1~100
80
93
1個
M16
30~
32
70.1~100
98
112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
2日目
613
( 674 )
2日目
702
( 772 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
2日目
1,688
( 1,857 )
2日目
2,363
( 2,599 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインの筒型握りです。
・サイズはM5~M16まで揃えています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製筒型握り Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備運搬用
5
満足度:5.0
元々設備に付属していた運搬用の取手が紛失していたため代替品として購入。4本設備にねじ込み使用。表面にメッキのため、すべり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製筒型握り F
ステンレス筒型握り SSG
鋼製回転握り C
鋼製握り AS
鋼製握り I
鋼製回転握り G
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格613-1,008 -1,035 -391 -630 -1,186 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
種類固定形固定形回転形固定形固定形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)くびれ形くびれ形くびれ形スティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質鋼材SUM22ステンレスSUS303鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22
グリップ表面処理クロムメッキバフ研磨クロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング