17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長 ※ネジ部除く(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ステンレス回転握り SSR

通常単価(税別)
1,7985,011
税込単価
1,9785,512
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

オールステンレスの回転握りです。ステンレスのハンドルと合わせてご使用して下さい。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス回転握り SSR 外形図

 

製品仕様

材質:ステンレスSUS303

表面処理:バフ研磨

規格表

単位:mm
型番MlDLl1dF(g)
SSR-6M6×P1.0816457121050
SSR-8M8×P1.2510205581612100
SSR-10M10×P1.5122270101713150
SSR-12M12×P1.75152585132117370

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長 ※ネジ部除く

(mm)

最小発注数量
M6
~19.9
16
30.1~50
45
52
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
55
63
1個
M10
20~24.9
22
50.1~70
70
80
1個
M12
25~29.9
25
70.1~100
85
98
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,798
( 1,978 )
2日目
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,057
( 3,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,011
( 5,512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オールステンレスの回転握りです。ステンレスのハンドルと合わせてご使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス回転握り SSRのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保守部品
5
満足度:5.0
樹脂製の握りが破損したのでステンレスにしてみました。 ものはしっかりとしていて長持ちしそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス回転握り SSR
ステンレス 回転 握り (SRG)
フェノール回転握り(ステンレス) FR-sus
ミニステンレス回転握り MSSR
エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus
ミニチュア回転ステンレスグリップ
メーカー小西製作所イマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所ミスミ
通常価格1,798-2,128 -877 -1,820 -1,391 -1,217
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目
種類回転形回転形回転形回転形回転形回転
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)フラット
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質ステンレスSUS303ステンレス樹脂ステンレスSUS303樹脂SUS304
グリップ表面処理バフ研磨なしなしなしなし電解研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング