17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス筒型握り SSG

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス筒型握り SSG 外形図

製品仕様

外観図

ステンレス筒型握り SSG 外観図

仕様

材質:ステンレスSUS303
表面処理:バフ研磨

規格表

ステンレス筒型握り SSG 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

最小発注数量
M6
~19.9
13
30.1~50
50
1個
M8
~19.9
16
50.1~70
64
1個
M10
20~24.9
20
50.1~70
70
1個
M12
25~29.9
25
70.1~100
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,931
( 2,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,087
( 3,396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オールステンレスの筒型握りです。ステンレスのハンドルと合わせてご使用して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス筒型握り SSGのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
手持ち検査ゲージ
4
満足度:4.0
ゲージの手持ちの部分に使用した。以前はパイプにネジを溶接して使用していて見栄え 使い勝手があまり良くなかつた。作る手間を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス筒型握り SSG
鋼製筒型握り F
ステンレス 回転 握り (SRG)
ステンレス回転握り SSR
マッシュルーム型ノブ
プラスチックパーツ 球形握り KRM-C型
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)協和
通常価格903-676 -2,128 -1,798 -487256 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目
種類固定形固定形回転形回転形固定形固定形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)マッシュルーム形球形握り
取付方法おねじおねじおねじおねじ-めねじ
グリップ材質ステンレスSUS303鋼材SUM22ステンレスステンレスSUS303フェノールポリアミド
グリップ表面処理バフ研磨クロムメッキなしバフ研磨アルマイトなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング