17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長 ※ネジ部除く(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼製握り AS

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼製握り AS 外形図

製品仕様

材質:鋼材SUM22
表面処理:クロムメッキ

規格表

鋼製握り AS 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長 ※ネジ部除く

(mm)

最小発注数量
M4
~19.9
10
~30
28
32
1個
M5
~19.9
13
30.1~50
35
40
1個
M6
~19.9
16
30.1~50
43
50
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
56
64
1個
M10
25~29.9
25
50.1~70
70
80
1個
M12
30~
32
70.1~100
87
100
1個
M16
30~
36
70.1~100
98
112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
617
( 679 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,205
( 1,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,091
( 2,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS B2603-2号 相当の鋼製にぎりです。ねじ込みタイプになっていますので、M4~M16より選定して下さい。朝顔型ハンドル車・平型ハンドル車などの推奨グリップになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製握り ASのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
取っ手
5
満足度:5.0
手動組付け治具の取っ手として使用しています 以前はプラスチック製を使用していましたが このタイプは適度な重さも有りちょう...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトグラインダーの向き変更
5
満足度:5.0
少しすべりやすいかなと思いましたが、握り形状が良い為、使用に問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
工場ライン
5
満足度:5.0
ラインで使用、段取り改善の為、配管径を大きくして流量を増やします。
0人が参考にしています。
にぎり
4
満足度:4.0
見た目や形状は良いと思いますが 握りがなくともハンドルだけで回した方が力はかけやすい
0人が参考にしています。
クランプレバー
5
満足度:5.0
細い丸棒のレバーの先は、指が痛く力が入らないので交換。優れた形状で楽に締める事が出来るようになりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製握り AS
鋼製回転握り C
鋼製握り I
鋼製回転握り G
鋼製筒型握り F
鋼製握り(差込みタイプ)B
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格391-1,035 -630 -1,286 -676 -371 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
種類固定形回転形固定形回転形固定形固定形
形状くびれ形くびれ形くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)くびれ形
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじ圧入
グリップ材質鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22
グリップ表面処理クロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング