17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • シャフト径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

セルフロックオーバルグリップ OG

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セルフロックオーバルグリップ OG 外形図

製品仕様

外観図

セルフロックオーバルグリップ OG 外観図

仕様

  • 材質
    グリップ:黒色フェノール樹脂
    インサート:白色ナイロン樹脂
  • 使用温度:max110℃   min-20℃

規格表

単位:mm
型番Ld1lDd(g)
OG-303182120149
OG-40421030261718
OG-55541240332040
OG-70681450382368

型番リスト

表示件数

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

シャフト径

(mm)

最小発注数量
20~24.9
20
30.1~50
31
8
1個
25~29.9
26
30.1~50
42
10
1個
30~
33
50.1~70
54
12
1個
30~
38
50.1~70
68
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
2日目
738
( 812 )
2日目
1,095
( 1,205 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・シャフトに圧入して使用できる、卵形のグリップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロックオーバルグリップ OGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業性向上
5
満足度:5.0
手工具の持ち手を使い易くするためにこの商品を使いました。使ってみて、滑りやすかったので、溝を入れて使っています。圧入タイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロックオーバルグリップ OG
オーバルグリップ OG
マッシュルーム グリップ (MG60)
ステンレス回転握り SSR
六角穴付回転グリップ
ステンレス筒型握り SSG
メーカー小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所ミスミ小西製作所
通常価格605-504 -2,6881,962 -674 -1,008 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類固定形固定形固定形回転形回転固定形
形状卵形卵形マッシュルーム形スティック形(ストレート)フラットスティック形(ストレート)
取付方法圧入めねじボルト止めおねじ六角レンチおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂ステンレスSUS303樹脂ステンレスSUS303
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂フェノール樹脂-フェノール樹脂-
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング