17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

バーグリップ BG

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

バーグリップ BG 外形図

製品仕様

  • グリップ
    材質:黒色ナイロン樹脂PA6
  • インサート
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:三価クロメート

規格表

バーグリップ BG 規格表

注意・禁止事項

使用温度:max+80℃  min-20℃

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

最小発注数量
M6
~19.9
18
50.1~70
58
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
58
1個
M10
20~24.9
22
70.1~100
75
1個
M12
20~24.9
22
70.1~100
75
1個
M12
25~29.9
28
70.1~100
93
1個
M16
25~29.9
28
70.1~100
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
413
( 454 )
2日目
318
( 350 )
2日目
574
( 631 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
2日目
1,058
( 1,164 )
2日目
808
( 889 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・インサート金具を入れたグリップです。【材質】・ナイロン製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーグリップ BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーグリップ BG
マッシュルーム グリップ (MG60)
鋼製回転握り G
六角穴付回転グリップ
ステンレス筒型握り SSG
オーバルグリップレバー OGL
メーカー小西製作所イマオコーポレーション小西製作所ミスミ小西製作所小西製作所
通常価格318-2,6881,186 -674 -1,008 -1,051 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類固定形固定形回転形回転固定形固定形
形状スティック形(ストレート)マッシュルーム形スティック形(ストレート)フラットスティック形(ストレート)卵形
取付方法めねじボルト止めおねじ六角レンチおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂鋼材SUM22樹脂ステンレスSUS303樹脂
グリップ詳細材質ナイロンフェノール樹脂-フェノール樹脂-フェノール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング