17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長 ※ネジ部除く(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アセタール回転グリップ NR

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アセタール回転グリップ NR 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max80℃ min-20℃

材質/表面処理

  • グリップ:黒色ポリアセタール樹脂POM
  • ネジ:鋼材SUM22・クロムメッキ

規格表

型 番MlDLl1l2dF(g)
NR-6M6×P1.013165374610918
NR-8M8×P1.25152066858131130
NR-10M10×P1.51825851075161460
NR-12M12×P1.75203210713942017105

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長 ※ネジ部除く

(mm)

最小発注数量
M6
~19.9
16
30.1~50
46
53
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
58
66
1個
M10
25~29.9
25
70.1~100
75
85
1個
M12
30~
32
70.1~100
94
107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694
( 763 )
3日目
802
( 882 )
3日目
1,047
( 1,152 )
3日目
1,241
( 1,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISB2603-2号相当のアセタール回転グリップです。
・M6~M12より選定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセタール回転グリップ NRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセタール回転グリップ NR
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
テーパ回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
メーカー小西製作所FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミミスミミスミ
通常価格694-1,031 -634386447 -1,217
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転形回転形回転形回転回転回転
形状くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラットテーパフラット
取付方法おねじおねじおねじ-ボルト止めおねじ
グリップ材質黒色ポリアセタール樹脂POM樹脂樹脂樹脂樹脂SUS304
グリップ表面処理なしなしなしなしなし電解研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング