17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長 ※ネジ部除く(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

エンプラ回転握り ER

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ回転握り ER 外形図

製品仕様

  • グリップ
    材質:黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • ネジ
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:クロムメッキ

規格表

エンプラ回転握り ER 規格表

注意・禁止事項

使用温度:max+80℃  min-20℃

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長 ※ネジ部除く

(mm)

最小発注数量
M6
~19.9
18
50.1~70
57
65
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
57
65
1個
M12
20~24.9
22
70.1~100
74
84
1個
M12
25~29.9
28
70.1~100
93
106
1個
M16
25~29.9
28
70.1~100
93
106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
2日目
606
( 667 )
2日目
991
( 1,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジサイズが追加になりますます使用用途が広がりました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ回転握り ERのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ダイヤルハンドル車に
3
満足度:3.0
機械の部品が破損してしまったので、ダイヤルハンドル車を購入しました。7~8年使用しての経年劣化での交換です。交換したハン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ回転握り ER
エンプラ回転握り(ステンレス) ER-sus
エンプラ回転握り E
エンプラ握り EG
ステンレス 回転 握り (SRG)
フェノール回転握り FR
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格492-1,297 -514 -286 -2,128 -591 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目3日目
種類回転形回転形回転形固定形回転形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじおねじ貫通穴タイプおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレス樹脂
グリップ詳細材質ポリプロピレンポリプロピレンナイロンナイロン-フェノール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング