17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付方法

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ミニ回転グリップ MRG,MRFG

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニ回転グリップ MRG,MRFG 外形図1

MRG

ミニ回転グリップ MRG,MRFG 外形図2

MRFG

製品仕様

外観図

ミニ回転グリップ MRG,MRFG 外観図

仕様

  • グリップ
    材質:黒色フェノール樹脂
  • ネジ
    材質:SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

オネジ

ミニ回転グリップ MRG,MRFG 規格表1
 

メネジ

ミニ回転グリップ MRG,MRFG 規格表2

注意・禁止事項

使用温度:max+110℃  min-20℃

型番リスト

表示件数

取付方法

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ長さ

(mm)

最小発注数量
めねじ
M5
~19.9
13
18
1個
めねじ
M5
~19.9
14
20
1個
めねじ
M5
~19.9
16
23
1個
おねじ
M5
~19.9
12
18
1個
おねじ
M6
~19.9
13
18
1個
おねじ
M6
~19.9
14
20
1個
おねじ
M6
~19.9
16
23
1個
おねじ
M8
~19.9
16
25
1個
おねじ
M10
20~24.9
20
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
3日目
268
( 295 )
3日目
278
( 306 )
3日目
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
3日目
278
( 306 )
3日目
360
( 396 )
3日目
526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・フェノール樹脂製のミニ回転握りです。・ネジ材質は、SUM22です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ回転グリップ MRG,MRFGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
グリップの大きさ変更
5
満足度:5.0
もともと付いていたグリップが大きかったのでこの小さなグリップに変更しました。樹脂のため見た目が安っぽいのですが動作は問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ回転グリップ MRG,MRFG
ミニステンレス回転握り MSSR
ミニ回転グリップ(ステンレス) MRGS,MRFGS
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミ
通常価格268-1,820 -538 -1,031 -634386
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転形回転形回転形回転形回転形回転
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラット
グリップ材質樹脂ステンレスSUS303樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂-フェノール樹脂フェノール樹脂ポリプロピレンナイロン
グリップ表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング