17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MCナイロンフラットアイドラー MCF

通常単価(税別)
5,5346,671
税込単価
6,0877,338
通常出荷日:3日目

【特長】・MCナイロン製のフラットアイドラーです。【材質】・MCナイロンMC901(ブルー)です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MCナイロンフラットアイドラー MCF 外形図1
MCナイロンフラットアイドラー MCF 外形図2

MCF-30

MCナイロンフラットアイドラー MCF 外形図3

MCF-55

製品仕様

  • ローラー
    材質:MCナイロンMC901(ブルー)
  • ベアリング
    材質:ベアリング鋼

規格表

MCナイロンフラットアイドラー MCF 規格表

型番リスト

表示件数

幅 H

(mm)

軸の種類

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
ベアリング1個
~50
10
1個
55
ベアリング両側2個
~100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,534
( 6,087 )
3日目
6,671
( 7,338 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・MCナイロン製のフラットアイドラーです。【材質】・MCナイロンMC901(ブルー)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCナイロンフラットアイドラー MCFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベルトなどのテンション用
5
満足度:5.0
ローラーを加工して樹脂を溶着、ベアリングを入れてとてもこの値段ではできません。以前はすべて図面を描いていましたが、楽にな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロンフラットアイドラー MCF
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
ステンレスベルト用プーリ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平ベルトプーリ ミドルタイプ
NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF
軸付フラットアイドラー VFJA
メーカー小西製作所ミスミミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格5,534---1,290 -948 -4,537 -
通常出荷日3日目8日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
プーリ/アイドラーアイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリプーリアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)
外径 D(φ)64-----
形状ストレートクラウンクラウンクラウンストレートストレート
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
材質MCナイロンMC901(ブルー)アルミ合金アルミ合金アルミ合金ナイロン66A5052
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング