17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アルミスパンナー AL-1

通常単価(税別)
3,8976,855
税込単価
4,2877,541
通常出荷日:2日目~4日目

アルミ製のテンションの支持台です。アイドラーボルトの長さを2種類用意しています。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミスパンナー AL-1 外形図1

製品仕様

-材質表面処理
ボディーアルミニウムAC2Bシルバーハンマートン塗装
取付ボルト・ワッシャースチール三価クロメート
アイドラーボルトボルト:鋼材SCM435
ナット:鋼材SS400
黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

単位:mm
型番Ddd1d2d3Hhh1SLL1(g)付属品
AL-1401801010515095187510.3--840なし
AL-1-9070801,170アイドラーボルト付
AL-1-1301101201,240

使用例

アルミスパンナー AL-1 使用例

アルミスパンナーAL-1+アイドラーボルト+スプロケットアイドラーA型

商品特長詳細

アイドラーボルト詳細

スパンナーのアイドラー軸として使用します。チェーンとの距離が最適な位置で、2個のロックナットをスプロケットに締め込み、ご使用して下さい。

アルミスパンナー AL-1 商品特長詳細

外観

アルミスパンナー AL-1 外形図2

外形図

■寸法表

単位:mm
型番MLDlh(g)
ID-90M20×P2.590291412330
ID-130130400

型番リスト

表示件数

付属品

RoHS?最小発注数量
なし(本体のみ)
10
1個
アイドラーボルトID-90
10
1個
アイドラーボルトID-130
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,897
( 4,287 )
4日目
5,726
( 6,299 )
2日目
6,855
( 7,541 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のテンションの支持台です。アイドラーボルトの長さを2種類用意しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスパンナー AL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミスパンナー AL-1
アルミスパンナー AL-2
スタンドスパンナー ST-R
スタンドスパンナー ST-S
フラットスパンナー FLR
フラットスパンナー FLS
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格3,897-4,091 -10,439 -3,437 -9,646 -2,218 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目5日目5日目
種類テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品
用途チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
本体高さ(mm)95401001006634
本体材質アルミニウムAC2BアルミニウムAC2Bダクタイル鋳鉄FCD450ダクタイル鋳鉄FCD450ダクタイル鋳鉄FCD450ダクタイル鋳鉄FCD450
本体表面処理シルバーハンマートン塗装シルバーハンマートン塗装黒色チヂミ塗装黒色チヂミ塗装黒色チヂミ塗装黒色チヂミ塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング