17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インデックスプランジャー IP-3

通常単価(税別)
1,8313,556
税込単価
2,0143,912
通常出荷日:3日目

ノブなしタイプのインデックスプランジャー(IP-3)です。ロックナットは含まれております。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インデックスプランジャー IP-3 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • ネジ:鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ピン:鋼材S45C
  • バネ:鋼線SWPB
  • ロックナット:鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

型 番MdlHLM1l1l2min./max.(N)(g)
IP-3-10M10×P1.0553322M5×P0.8666.9/17.621
IP-3-12M12×P1.5664226M6×P1.01074.9/13.737
IP-3-16M16×P1.5885434M8×P1.2512108.8/29.479
IP-3-20M20×P1.5101063419.436.3/61.7121

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ピン外径 d

(mm)

ストローク l

(mm)

長さ L

(mm)

外径 M 【詳細】

RoHS?最小発注数量
10
5
5
33
M10
10
1個
12
6
6
42
M12
10
1個
16
8
8
54
M16
10
1個
20
10
10
63
M20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,831
( 2,014 )
3日目
2,228
( 2,451 )
3日目
2,277
( 2,505 )
3日目
3,556
( 3,912 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノブなしタイプのインデックスプランジャー(IP-3)です。ロックナットは含まれております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー IP-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー IP-3
インデックスプランジャー IP-1
インデックスプランジャー IP-2
インデックスプランジャー IP-6
インデックスプランジャー IP-4
インデックスプランジャー IP-5
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,831-1,404 -1,420 -3,111 -1,906 -2,176 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜
種類ノブ無し標準ノブ標準ノブ特殊ノブノブ無し特殊ノブ
ロック機構リターンリターンレストポジションリターンリターンリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質鋼材SUM22L鋼材SUM22鋼材SUM22鋼材SUM22L鋼材SUM22L鋼材SUM22L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング