17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インデックスプランジャー IPWN

通常単価(税別)
2,2763,035
税込単価
2,5043,339
通常出荷日:3日目

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インデックスプランジャー IPWN 外形図

製品仕様

材質・表面処理

  • ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • ボディー:鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ピン:鋼材S45C
  • バネ:鋼線SWPB

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番d
(-0.04~-0.02)
ld1(h9)LMl1min/max.(N)(g)
IPWN-5551222M5×P0.866.9/19.625
IPWN-6661426M6×P1.0107.8/22.537
IPWN-8881834M8×P1.251213.7/22.537

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ピン外径 d

(mm)

ストローク l

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
5
5
33
10
1個
14
6
6
42
10
1個
18
8
8
54
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,276
( 2,504 )
3日目
2,712
( 2,983 )
3日目
3,035
( 3,339 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。
治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。
溶接・溶着取付けにてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー IPWNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー IPWN
インデックスプランジャー(NDXN)
インデックスプランジャー(NDX)
インデックスプランジャー(LBLT)
インデックスプランジャー IPW
インデックスプランジャー IP-2
メーカー小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所
通常価格2,276-1,216 -2,334 -1,629 -2,485 -1,420 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目
種類ノブ無し標準ノブ標準ノブレバータイプ標準ノブ標準ノブ
ロック機構リターンリターンリターンレストポジションリターンレストポジション
取付方法圧入ねじ込みねじ込みねじ込み圧入ねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質鋼材SUM22L--SUM22L亜鉛メッキ鋼材SUM22L鋼材SUM22
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング