17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

インデックスプランジャー IP-1

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インデックスプランジャー IP-1 外形図

製品仕様

  • ノブ
    材質:黒色ポリアセタール樹脂POM
  • ネジ
    材質:鋼材SUM22
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • ピン
    材質:鋼材SUM22
  • バネ
    材質:鋼線SW-C
  • ロックナット
    材質:鋼材SS400
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜

規格表

インデックスプランジャー IP-1 規格表

注意・禁止事項

  • ロックナットは、含まれております。
  • 使用温度:max+80℃  min-20℃

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ピン外径 d

(mm)

ストローク l

(mm)

長さ L

(mm)

外径 M 【詳細】

RoHS?最小発注数量
8
4
4
39
M8×P1.0
10
1個
10
5
5
44
M10×P1.0
10
1個
12
6
6
53
M12×P1.5
10
1個
16
8
8
71
M16×P1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
3日目
1,493
( 1,642 )
3日目
1,515
( 1,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957
( 2,153 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元に位置に戻ります。治具の割り出し・位置決めなどにご利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー IP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー IP-1
インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus
インデックスプランジャー IP-2
インデックスプランジャー IP-3
インデックスプランジャー IP-6
インデックスプランジャー IP-4
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,493-2,212 -1,519 -1,954 -3,320 -2,034 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブノブ無し特殊ノブノブ無し
ロック機構リターンリターンレストポジションリターンリターンリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質鋼材SUM22ステンレスSUS303鋼材SUM22鋼材SUM22L鋼材SUM22L鋼材SUM22L
よく一緒に購入される商品

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング