メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • ステンレス
  • ピン材質

  • 本体表面処理

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インデックスプランジャー六角カラーなし IPN、IPN-sus

通常単価(税別)
3,748
税込単価
4,123
通常出荷日:3日目

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります...

詳細を確認

型番:

IPN-12-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IPN-12-SUSの仕様・寸法情報

種類
標準ノブ
ロック機構
リターン
取付方法
ねじ込み
外径(mm)
12
ピン外径 d(mm)
6
ストローク l(mm)
6
全長
標準
本体材質
[ステンレス] ステンレスSUS303
ピン材質
ステンレスSUS303
本体表面処理
なし
長さ L(mm)
54.5
オールステンレス
非対応
付属品
なし
外径 M 【詳細】
M12×P1.5
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

インデックスプランジャー六角カラーなし IPN、IPN-sus 外形図

製品仕様

材質・表面処理

  • ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ:鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
  • ピン:鋼材S45C
  • バネ:バネ鋼SWPB

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番MdlSHLmin/max.(N)(g)
IPN-10IPN-10-susM10×P1.0552145.0227.0/16.016
IPN-12IPN-12-susM12×P1.5662554.5266.5/15.026
IPN-16IPN-16-susM16×P1.5883169.03412.0/31.060
IPN-20IPN-20-susM20×P1.510103180.04138.0/65.0102

型番リスト

表示件数
型番
IPN-12-SUS

外径

(mm)

ピン外径 d

(mm)

ストローク l

(mm)

本体材質

ピン材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

外径 M 【詳細】

RoHS?最小発注数量
12
6
6
[ステンレス] ステンレスSUS303
ステンレスSUS303
なし
54.5
M12×P1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,748
( 4,123 )
3日目

詳細情報

基本情報

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。
治具の割り出し、位置決めなどにご利用いただけます。
ネジ部全てを装置に組み込み、ノブだけが表面に出す事で、装置の外観を美しくする事が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー六角カラーなし IPN、IPN-susの型番IPN-12-SUSのページです。 型番IPN-12-SUSに関する仕様情報を記載しております。
インデックスプランジャー六角カラーなし IPN、IPN-susのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー六角カラーなし IPN、IPN-sus
インデックスプランジャー(ステンレス) IP-2-sus
インデックスプランジャー(ステンレス) IP-1-sus
インデックスレバープランジャー(ステンレス) ILP-sus
インデックスプランジャー(NDXN)
インデックスプランジャー(NDX)
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,7482,485 -2,076 -8,397 -1,216 -2,334 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブレバータイプ標準ノブ標準ノブ
ロック機構リターンレストポジションリターンレストポジションリターンリターン
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
オールステンレス非対応非対応非対応非対応--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング