17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • ピン外径 d(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

インデックスプランジャーフランジタイプ IPF

通常単価(税別)
2,7343,595
税込単価
3,0073,955
通常出荷日:3日目~4日目

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インデックスプランジャーフランジタイプ IPF 外形図

製品仕様

材質・表面処理

  • ノブ:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • ピン:鋼材S45C
  • フランジ:亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート
  • バネ:バネ鋼SWPB

使用温度

max 80℃、min -20℃

規格表

単位:mm
型番d
(-0.04~-0.02)
ll1SHPLWhh1d1d2d3min/max.(N)(g)
IPF-6-666025373040184.52.5104.38.38.5/2236.5
IPF-6-141484538.3
IPF-8-888031443446205.5125.310.415.5/2559.4
IPF-8-1818105463.5

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ピン外径 d

(mm)

ストローク l

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
6
6
37
10
1個
10
6
14
45
10
1個
12
8
18
54
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
3日目
2,734
( 3,007 )
3日目
3,595
( 3,955 )
4日目

詳細情報

基本情報

ノブを引く事でセンターピンが引っ込んだ状態になり、手を離すとバネの力でセンターピンは元の位置に戻ります。
皿ネジ固定タイプのインデックスプランジャーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャーフランジタイプ IPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF
インデックスプランジャーフランジタイプ(ロック機能付) IPFL
PBHX フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ
インデックスプランジャ PLY
インデックスプランジャー(ショートタイプ)(NDXNS)
PFHY フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
メーカー小西製作所小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格2,734-3,385 -2,0631,378 -1,580 -1,243 -
通常出荷日3日目〜3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ-標準ノブ標準ノブ標準ノブ
ロック機構リターンレストポジション-ロック機構付きリターンロック機構付き
取付方法フランジフランジフランジねじ込みねじ込みフランジ
全長ショートショート標準標準ショート標準
本体材質亜鉛ダイキャストZDC亜鉛ダイキャストZDC亜鉛ダイカスト--亜鉛ダイカスト

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング