17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径 M(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 荷重 min(範囲)(N)

  • 荷重 min(N)

    ~mm
  • 荷重 max(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ショートプランジャー SPL

通常単価(税別)
4252,652
税込単価
4682,917
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ネジの中にバネが内蔵されており、バネの力でボールが出たり入ったり致します。治具の割り出し・位置決め・押...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ショートプランジャー SPL 外形図

製品仕様

  • ボディー
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • ピン
    材質:鋼材SUM22L
    表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜
  • バネ
    材質:ステンレスSUS631J

規格表

ショートプランジャー SPL 規格表

型番リスト

表示件数

外径 M

(mm)

ストローク l

(mm)

荷重 min(範囲)

(N)

荷重 min

(N)

荷重 max

(N)

RoHS?最小発注数量
4
1.5
0.01~50
4.5
12.5
10
1個
5
2
0.01~50
5
13.0
10
1個
6
2
0.01~50
6
17.0
10
1個
8
2
0.01~50
16
33
10
1個
10
2.5
0.01~50
19
42
10
1個
12
3.5
0.01~50
22
57
10
1個
16
4.5
0.01~50
38
78.0
10
1個
20
6.5
0.01~50
39
81.0
10
1個
24
8
50.01~100
72
155.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425
( 468 )
2日目
483
( 531 )
2日目
483
( 531 )
2日目
478
( 526 )
2日目
527
( 580 )
2日目
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能
827
( 910 )
2日目
1,185
( 1,304 )
2日目
2,652
( 2,917 )
2日目

詳細情報

基本情報

ネジの中にバネが内蔵されており、バネの力でボールが出たり入ったり致します。治具の割り出し・位置決め・押し出しにご利用いただけます。ネジ径はM4~M24まで揃えておりますので、必要なサイズを選定して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートプランジャー SPLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートプランジャー SPL
ショート プランジャー(ZSP・SPL・SPLH)
ショート プランジャー(ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS)
ロングストロークプランジャー(重荷重用)LSP-H
ロングストロークプランジャー(軽荷重用)LSP-L
ショートストロークプランジャー(軽荷重用)SP-S
メーカー小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格425-315 -446 -1,924 -2,168 -951 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目
先端材質鋼材SUM22Lスチールステンレス鋼材SK-4鋼材SK-4鋼材SK-4
本体材質鋼材SUM22Lスチールステンレス鋼材S45C鋼材S45C鋼材S45C
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
ゆるみ止めなしなしなしアロックアロックアロック
ピンプランジャ種類球面 / ショートストローク球面球面球面 / 六角穴付 / ロングストローク球面 / 六角穴付 / ロングストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング