17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径 M(mm)

    ~mm
  • ストローク l(mm)

    ~mm
  • 荷重 min(N)

    ~mm
  • 荷重 max(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ショートストロークプランジャー SPS

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ショートストロークプランジャー SPS 外形図

製品仕様

  • ボディー
    材質:ステンレスSUS303
  • ピン
    材質:ステンレスSUS303・窒化処理
  • バネ
    材質:ステンレスSUS631J
  • 六角穴付ネジ部
    材質:ステンレスSUS303

規格表

ショートストロークプランジャー SPS 規格表

型番リスト

表示件数

外径 M

(mm)

ストローク l

(mm)

荷重 min

(N)

荷重 max

(N)

RoHS?最小発注数量
4
1.5
4.5
16
10
1個
5
2.3
6
19.0
10
1個
6
2.5
6
19.0
10
1個
8
3
10
39.0
10
1個
10
3
10
39.0
10
1個
12
4
12
53.0
10
1個
16
5
45
100.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,835
( 2,019 )
2日目
1,839
( 2,023 )
2日目
1,698
( 1,868 )
4日目
1,840
( 2,024 )
2日目
2,187
( 2,406 )
2日目
2,707
( 2,978 )
2日目
4,485
( 4,934 )
2日目

詳細情報

基本情報

オールステンレスタイプのショートストロークプランジャーです。防錆に優れている為、食品機械・屋外設置の機械には最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートストロークプランジャー SPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートストロークプランジャー SPS
ショートストロークプランジャー SPS-D
ショートストロークプランジャー SP
ショートストロークプランジャー SP-D
ショートストロークプランジャー(重荷重用)SP-H
ショートストロークプランジャー(軽荷重用)SP-S
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格1,698-1,745 -749 -814 -973 -951 -
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目
先端材質ステンレスSUS303白色ポリアセタール樹脂POM鋼材SUM22L白色ポリアセタール樹脂POM鋼材SK-4鋼材SK-4
本体材質ステンレスSUS303ステンレスSUS303鋼材SUM22L鋼材SUM22L鋼材S45C鋼材S45C
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
ゆるみ止めなしなしなしなしアロックアロック
ピンプランジャ種類球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク球面 / 六角穴付 / ショートストローク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング