メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイアルハンドル車 MDHW-N

型番:

MDHW-250-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MDHW-250-Nの仕様・寸法情報

種類
ダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ タイプ
ハンドルタイプ
本体 材質
アルミニウムAC2B
本体 表面処理
シルバーハンマートン塗装
外径 D(mm)
250
RoHS?
10

商品情報

外形図

ダイアルハンドル車 MDHW-N 外形図

製品仕様

  • ノブ
    材質:アルミニウムAC2B
    表面処理: シルバーハンマートン塗装
  • インサートボス
    材質:鋼材SUM22

規格表

ダイアルハンドル車 MDHW-N 規格表

注意・禁止事項

グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定してください。

型番リスト

表示件数
型番
MDHW-250-N

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,466
( 11,513 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ダイアルインジケーター用のハンドル車です。【材質】・アルミニウムAC2Bです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアルハンドル車 MDHW-Nの型番MDHW-250-Nのページです。 型番MDHW-250-Nに関する仕様情報を記載しております。
ダイアルハンドル車 MDHW-Nのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械部品の交換用として
3
満足度:3.0
機械の部品が破損してしまったので、交換品として取り付けてあったものと同じ商品を購入しました。7~8年ぐらい使用して、経年...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアルハンドル車 MDHW-N
ダイアルラウンドノブ MDRK
シャフトスリーブ SS、SS-S
インジケーター&スケール デジタル ダイアル ハンドル車(SHK)
インジケーター&スケール ディスク型 ダイアル ハンドル車(DHW)
インジケーター&スケール ツインスポーク型 ダイアル ハンドル車(DHW)
メーカー小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格10,4663,064 -716 -8,690 -3,696 -5,315 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ダイヤルインジケータダイヤルインジケータインジケーター用アクセサリダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ タイプハンドルタイプノブタイプ-ハンドルタイプハンドルタイプハンドルタイプ
本体 材質アルミニウムAC2BアルミニウムAC2B鋼材SUM22---
本体 表面処理シルバーハンマートン塗装シルバーハンマートン塗装黒色四三酸化鉄皮膜---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング